España | español

Cursos de formación sobre seguridad de las máquinas

Nuestros cursos sobre seguridad de las máquinas se dirigen a profesionales y compañias que, independientemente de su formación previa en directivas y normas especificas, deseen aumentar sus competencias en este campo tan relevante para fabricantes, integradores  y usuarios de maquinaria. Ofrecemos asimismo cursos diseñados a la medida de sus necesidades, ya sea en sus própias instalaciones o bien en cualquiera de nuestros centros de formación.

Calendario de Formaciones 2019

Contacte con nosotros de forma directa

Curso Directiva de Máquinas 2006/42/CE y Expediente técnico para el Marcado CE

Objetivo y detalles de la formación:

  • Dotar al participante de sólidos conocimientos para afrontar un proceso de elaboración del expediente técnico requerido para el Marcado CE y en los requisitos de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE.
  • Capaciad de interpretación del alcance y exclusiones relativas a la directiva incluyendo las categorias de máquina (cuasi máquinas), conjuntos de máquinas y modificaciones.
  • Formación con certificado emitido por TÜV Nord.

Más información

 

Curso en Diseño de Seguridad según EN ISO 13849-1 e IEC 62061

Objetivo y detalles de la formación:

  • Formación teórica y práctica en Seguridad de maquinaria - Partes del sistema de mando relativas a la seguridad - Principios generales de diseño, como principal normativa a seguir para el diseño del mando de seguridad de maquinaria.
  • Formación con certificado emitido por TÜV Nord.
  • Duración: 7 horas

Más Información

Curso avanzado en Diseño de Seguridad según EN ISO 13849-1

Objetivo y detalles de la formación:

  • Ampliación de la formación de Diseño de Seguridad centrada en la profundizar, con complejos casos prácticos, en el diseño de sistemas de mando y cálculo de SPR/CS
  • Duración: 7 horas

Más Información

Taller de apliación de normas y evaluación de riesgos

Objetivo y detalles del taller:

  • Complemento al curso de Directiva de Máquinas
  • Curso práctico, con base teórica, de aplicación de metodologías y prácticas requeridas para la correcta ejecución de una evaluación de riesgos.
  • Duración: 7 horas

Más Información

Seguridad para aplicaciones con Robots Colaborativos - HRC

Objetivo y detalles de la formación:

  • Dotar a los participantes de los conocimientos técnicos y legales requeridos para la eficaz implantación en la industria de los robots colaborativos según norma ISO/TS 15066
  • Normas y directivas aplicables para la presunción de conformidad de las células colaborativas con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
  • Duración: 7 horas

Más Información

Curso de LOTO: Lockout-Tagout

Objetivo y detalles de la formación:

  • Detalle de los requisitos y apliaciones del sistema Lockout-Tagout, especialmente en relación con la seguridad de la maquinaria.
  • El curso incluye requisitos legales y ejemplos prácticos para la capacitación completa en la aplicación del procedimiento.
  • Duración: 6 horas

Más Información

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Formación

Teléfono: +34 659 704 967
Correo-e: formacion@pilz.es