Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti sirven principalmente para realizar más de cuatro funciones de seguridad. Todos los dispositivos base llevan 20 entradas, 4 salidas por semiconductor seguras y 2 salidas de relé. Hay diferentes dispositivos base disponibles:
- independientes
- para supervisar funciones de seguridad y de automatización
- para rango de temperatura ampliado
- especial para aplicaciones de prensas
- para supervisar instalaciones de combustión
Consecuencia: los sistemas de seguridad son flexibles y aptos para las aplicaciones más diferentes. Todos los dispositivos base de los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti Mini alcanzan PL e (EN ISO 13849-1) y SIL CL 3 (IEC 62061), según la aplicación.
El 31.12.2024 se dejarán de fabricar los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti Classic. La fecha límite para aceptar pedidos es el 30.09.2024. La familia de productos sucesora recomendada es PNOZmulti 2.