Los microcontroles configurables PNOZmulti Mini sirven principalmente para realizar más de tres funciones de seguridad. Dependiendo del tamaño de las máquinas, se utilizará la variante de control de seguridad "autónomo" o ampliable por módulos.
Los dispositivos base pueden ampliarse a la izquierda con hasta 4 módulos de conexión seguros, 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo. A la derecha puede conectarse como máximo 1 módulo de ampliación de relés PNOZsigma. Todos los dispositivos base de los microcontroles configurables PNOZmulti Mini alcanzan PL e (EN ISO 13849-1) y SIL CL 3 (IEC 62061), según la aplicación.
Controles compactos configurables PNOZmulti Mini, dispositivos base
Dispositivos base para todas las aplicaciones de seguridad

Sus ventajas
- configuración sencilla mediante PNOZmulti Configurator
- salida al mercado (time-to-market) más rápida gracias a entradas y salidas configurables
- más espacio libre en el armario de distribución gracias al diseño compacto
- menos volumen de cableado gracias a bornes enchufables
- diagnóstico sencillo en el display integrado

Características sofisticadas

- configuración sencilla de proyectos con el PNOZmulti Configurator a través de un interface USB
- consulta sencilla de los valores mediante mando giratorio con función pulsador (push and turn)
- protección contra manipulación mediante cubierta con cierre de los elementos de ajuste y protección por contraseña
- entradas y salidas configurables
- instalación rápida gracias a innovadores bornes de resorte con compartimientos accionados individualmente (opcionalmente con bornes de tornillo)
- montaje rápido mediante resortes de trinquete sin necesidad de herramientas
- visión general completa gracias a más de 6 indicadores LED; no se requieren dispositivos de medida externos
- diagnóstico sencillo mediante display integrado para visualización de información y diagnósticos
La solución adecuada para cada aplicación
El PNOZ mm0p compacto: dispositivo autónomo
Con solo 45 mm de ancho, el dispositivo base ofrece 20 entradas seguras libremente configurables. Hasta 8 de ellas pueden configurarse como salidas auxiliares. Se dispone asimismo de 4 salidas por semiconductor seguras (PL e/SIL CL 3) y 4 salidas de tacto. El display integrado ofrece las siguientes posibilidades: diagnóstico y visualización directa de textos personalizados. Unos tiempos de puesta en marcha cortos y un cableado sencillo reducen los costes. El diseño compacto libera espacio adicional en el armario de distribución.

El robusto PNOZ mm0p - T: dispositivo base autónomo para rango de temperatura ampliado
El PNOZ mm0p –T funciona en un rango de temperatura de -25 °C a 60 °C. En consecuencia, es un dispositivo idóneo para aplicaciones que exigen resistencia a la condensación y a determinados gases nocivos. El dispositivo base no tiene display.

El sociable PNOZ mm0.1p: dispositivo base ampliable por módulos
El dispositivo base PNOZ mm0.1p es idóneo para requisitos cada vez más exigentes. Tiene las mismas características técnicas que el PNOZ mm0p. La diferencia: es ampliable por módulos. La elección de los módulos adecuados y la facilidad de configuración permiten ampliar la aplicación de forma sencilla y económica. El dispositivo base puede ampliarse a la izquierda con hasta 4 módulos de conexión seguros, 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo. Hacia la derecha se utilizan las ampliaciones de contactos de la familia de productos PNOZsigma para la multiplicación de contactos de relé.

El comunicativo PNOZ mm0.2p: dispositivo base con Multi-Link inside
Además de las funciones del PNOZ mm0.1p, el dispositivo base PNOZ mm0.2p dispone de un interface Multi-Link integrado. Menos costes al prescindir de un módulo adicional. Esto facilita la vinculación y el intercambio de datos entre varios dispositivos base PNOZmulti Mini y entre PNOZmulti Mini, PNOZmulti y PNOZmulti 2.

Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini: Dispositivos base