Los controles compactos configurables PNOZmulti Mini pueden conectarse a todos los sistemas de bus de campo y Ethernet habituales (p. ej. Profibus-DP, Modbus-TCP, EtherCAT) y, por tanto, a diferentes controles de funcionamiento. La utilización no depende, por tanto, del sector, del país o del tipo de máquina.
La información de diagnóstico y de estado se transmite a un control superior a través de los distintos módulos de comunicación.
PNOZmulti Mini: módulos de comunicación y módulos de bus de campo
Comunicación a través de redes de comunicación corrientes

Las ventajas a primera vista
- tiempos de parada cortos gracias a opciones de diagnóstico confortables
- aplicación en todo el mundo mediante conexión a sistemas de bus de campo corrientes
- sustitución sencilla de módulos de bus de campo sin necesidad de modificar el programa

Características de los módulos de comunicación

- transmisión sencilla de información de diagnóstico y de estado a controles principales
- diagnóstico y control bidireccional
- lectura directa de datos de diagnóstico y uso de entradas y salidas virtuales para funciones no seguras
- módulo de comunicación PNOZ mmc1p ETH, participante de Ethernet TCP/IP y Modbus TCP (Slave)
- módulo de comunicación PNOZ mmc2p con interface serie
- módulos de bus de campo; hay un módulo de ampliación por sistema de bus de campo
- puede utilizarse como máximo 1 módulo de comunicación y 1 módulo de bus de campo por dispositivo base
Nuestra gama de productos: PNOZmulti Mini: módulos de comunicación