Garantía de seguridad durante toda la vida útil de la máquina con los sensores de seguridad Pilz PSEN

Ya sea para aplicaciones industriales duras, conceptos de automatización complejos o requisitos de seguridad estrictos: nuestros sensores son tan resistentes, duraderos y están tan preparados para el futuro como sus ideas.

Apueste por sensores de seguridad potentes y flexibles, certificados según normativas internacionales. Nuestros sensores destacan por una construcción robusta y facilidad de uso. Se integran perfectamente en procesos de automatización existentes, facilitan la supervisión continua de áreas relativas a la seguridad y garantizan el buen funcionamiento de las instalaciones.

Nuestras soluciones de seguridad se basan en estándares de seguridad internacionales y garantizan con ello que las instalaciones cumplen con la legislación vigente. Al mismo tiempo, facilitan la implementación de conceptos de automatización exigentes. La combinación de tecnología fiable y uso sencillo garantiza la ejecución eficiente y segura en el tiempo de los procesos de producción durante la vida útil de la máquina.

Descubra nuestra amplia oferta: desde la supervisión de posición y la protección de puertas protectoras hasta la supervisión de accesos y zonas. Ir directamente a la gama de sensores

 

Tres características que distinguen a los sensores PSEN

Seguro y robusto – donde más importa.

En entornos industriales, la fiabilidad y la resistencia son fundamentales. Nuestros sensores son resistentes a polvo, vibraciones, bajas temperaturas y procesos de limpieza. Gracias a tolerancias de instalación generosas, facilitan el montaje y garantizan la disponibilidad de la planta, lo que se traduce en menos paradas y más seguridad.

Seguro y duradero – porque la fiabilidad cuenta.

Componentes fiables que reducen reparaciones y garantizan una productividad elevada y duradera. De este modo se minimizan los tiempos de parada y se reducen los costes de mantenimiento y en repuestos.
Resultado: cumplimiento de plazos, máxima disponibilidad y bajos costes operativos totales.

Seguro y preparado para el futuro – para la productividad del mañana.

La seguridad moderna exige soluciones inteligentes: nuestros sensores ofrecen conexiones de bus de campo flexibles, cableado sencillo y seguridad adaptada a las necesidades de cada aplicación. Volcamos nuestra amplia experiencia en ayudar a implementar soluciones de seguridad transversales para necesidades actuales y futuras.

Soluciones de sensores seguros para cada aplicación

Sistemas modulares de puertas protectoras con autorización de acceso

Nuestro sistema modular de puertas protectoras representa una solución completa flexible. El sistema se configura con los componentes requeridos: sensores, tiradores de puerta, dispositivos de desbloqueo antipánico, sistemas de diagnóstico y dispositivos de evaluación. El montaje flexible permite agilizar la instalación y facilita el uso. Opcionalmente, la gestión de accesos garantiza que sólo tengan acceso a la instalación y a los comandos de control los empleados autorizados.

 

Configurar modular de sistemas de puertas protectoras

IO-Link Safety – comunicación segura hasta el nivel de campo

Con el sistema de comunicación punto a punto seguro y estandarizado IO-Link Safety, los sensores de seguridad se integran de manera rápida y sencilla hasta el nivel de campo. Con el beneficio añadido de posibilidades de diagnóstico ampliadas que harán que sus procesos sean más transparentes y eficientes. Ventaja: integración sencilla, diagnóstico optimizado y máxima garantía de futuro. 

Descubra las ventajas de  IO-Link Safety para sus aplicaciones con sensores.

Supervisión de accesos y de zonas – segura, sin contacto y sin barreras

Los dispositivos de protección sin contacto aseguran una protección eficaz y flexible, ya sea para accesos abiertos, zonas de peligro fijas y móviles o protección de acceso por detrás. Disponemos de la tecnología adecuada en forma de barreras fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad y sensores de radar seguros. Con el máximo nivel de seguridad, tiempos de reacción cortos y configuración y uso sencillos. Las robustas tecnologías y las numerosas posibilidades de diagnóstico garantizan la alta disponibilidad de la instalación.

Sensores para la supervisión de accesos y zonas

Ventajas con los sensores de seguridad PSEN

  • Seguridad certificada: 
    Cumplimiento de los más altos estándares internacionales, verificada según normativas y reglamentos vigentes.
     
  • Productividad sin compromisos: 
    Trabajo seguro con la máxima disponibilidad de las instalaciones para procesos continuos y operaciones fiables.
     
  • Integración flexible:
    Ampliable por módulos y adaptable a requisitos de producción específicos.
     
  • Instalación sencilla:
    las posibilidades de montaje estudiadas y un uso intuitivo facilitan la puesta en marcha.
     
  • Robustos y duraderos:
    Funcionamiento fiable incluso en condiciones ambientales duras – durante toda la vida útil de la maquinaria.
     
  • Solución completa de la misma fuente:
    sensores y tecnología de control de Pilz – perfectamente coordinados.

"Nuestros sensores de seguridad se integran de manera flexible en las instalaciones. A través de una tecnología estudiada y una amplia gama de soluciones escalables ofrecemos no solo seguridad certificada, sino también la máxima productividad. Para sus necesidades tanto actuales como futuras."

Martin Bellingkrodt, Director de productos del área Sensores

Pilz ofrece soporte desde la selección hasta la integración

¿Tiene dudas sobre la elección o la implementación de acuerdo con la normativa? Ofrecemos cursos de formación, soporte técnico y conocimientos de expertos. Juntos diseñamos su solución de seguridad: eficaz, duradera y preparada para el futuro.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: info@pilz.es

¿Qué podemos hacer por usted?


 

 


* Campo obligatorio