Interruptores de seguridad con bloqueo

Trabajar de forma segura y productiva - con los interruptores de seguridad de Pilz

Imagen de producto varios interruptores de seguridad con bloqueo

En casi todas las aplicaciones encontramos resguardos móviles en forma de puertas batientes, puertas correderas, compuertas o cubiertas. Cuando existen movimientos por inercia peligrosos, se requiere un sistema de bloqueo de seguridad con la correspondiente protección contra manipulación según la normativa EN ISO 14119

La apertura de la puerta protectora solo será posible cuando se hayan parado los movimientos peligrosos de la máquina. La nueva puesta en marcha solo es posible después de cerrar y bloquear la puerta protectora. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables. 

Los interruptores de seguridad con bloqueo Pilz son la  solución idónea para la protección de procesos y de personas  y un trabajo seguro y productivo.

Bloqueo seguro. Producción eficiente.

  • La amplia gama de conmutadores confiere gran flexibilidad de diseño de la maquinaria
  • Diseñado para todas las aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849 y SIL CL 3 según EN IEC 62061
  • Ahorro de tiempo y costes gracias a la facilidad de montaje y a la posibilidad de conexión serie segura con diagnóstico
  • Protección contra movimientos peligrosos de máquinas por medio de supervisión del enclavamiento seguro y bloqueo seguro
  • Alta seguridad y productividad: la protección avanzada contra manipulación impide interrupciones involuntarias de la producción, codificación libremente seleccionable
  • Solución de protección de puertas a medida de cada aplicación
  • Alta disponibilidad de la instalación y larga vida útil de los sensores
Un operario de fábrica delante de la máquina en la que se han instalado interruptores de seguridad con bloqueo.

Protección de personas y máquinas

¿Busca la protección más adecuada para su resguardo móvil? El tipo de dispositivo de protección, el tipo de bloqueo necesario y el nivel de prestaciones son los principales criterios para determinar el dispositivo de bloqueo de seguridad correcto: 

Icono con símbolos de dispositivos de protección

Tipo de dispositivo de protección

¿Es un dispositivo de protección transitable o no transitable? Los dispositivos de seguridad transitables son generalmente puertas batientes y correderas grandes, mientras que los no transitables suelen ser cubiertas o compuertas.

Icono con un símbolo de reloj

¿Bloqueo durante el proceso o bloqueo seguro? 

La pregunta sobre el tipo de bloqueo depende del tiempo de marcha en inercia. Si el tiempo hasta alcanzar la zona peligrosa es mayor que el tiempo de marcha en inercia, un bloqueo durante el proceso es suficiente. No obstante, si el tiempo de intervención es menor que el tiempo de marcha en inercia, se requiere un bloqueo seguro (protección de las personas).

Icono con las letras PL

Nivel de prestaciones

El nivel de protección se establece según EN ISO 13849-1 o EN 62061. La determinación depende, por ejemplo, de la gravedad de las posibles lesiones, la frecuencia de exposición a un riesgo y la posibilidad de evitar los riesgos.

 

¿Necesita ayuda para la protección de sus puertas protectoras?

Vista general de interruptores de seguridad Pilz con bloqueo

Disponemos de una extensa gama de dispositivos de bloqueo de seguridad para la protección de resguardos móviles. Supervisan de manera eficiente y eficaz puertas en vallas de protección, cubiertas y las compuertas: 

Tipo

PSENmech 5

PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate
Aplicaciones Puertas protectoras transitables y no transitables Puertas protectoras transitables y no transitables Puertas protectoras pequeñas no transitables Puertas protectoras transitables y no transitables Puertas protectoras grandes transitables
Principio de funcionamiento electromecánico Transpondedor Transpondedor Transpondedor Transpondedor
Principio de bloqueo Principio de corriente de trabajo,
principio de corriente de reposo
Principio de corriente de trabajo Principio biestable Principio biestable Principio biestable
Funciones de seguridad Bloqueo durante el proceso, bloqueo seguro (protección de las personas) Bloqueo durante el proceso, bloqueo seguro (protección de las personas) Bloqueo seguro (protección de las personas) Bloqueo seguro (protección de las personas) Bloqueo seguro (protección de las personas)
Clasificación enclavamiento según EN ISO 13849-1 (supervisión de puertas) PL c,
con exclusión de defectos PL d
PL e, categoría 4 PL d, categoría 3 PL e, categoría 4 PL e, categoría 4
Clasificación bloqueo según EN ISO 13849-1 (supervisión de bloqueo) PL c,
con exclusión de defectos PL d
PL c, categoría 2 PL d, categoría 3 PL e, categoría 4 PL e, categoría 4
Fuerza de bloqueo Fzh: 1500 N
  • F1max: 1000/ 2000 N (protección de procesos)
  • F1max: 2000 N (protección de las personas)
1950 N (F1max: 3900 N) Fzh: 7500 N Fzh: 2000 N
Protección contra manipulación baja hasta alta hasta alta hasta alta hasta alta
Desbloqueo auxiliar integrado - integrado integrado integrado
Desbloqueo antipánico opcional (PSEN me5) - - opcional integrado
Desbloqueo de emergencia opcional (PSEN me5) - - opcional -
Enlace a los productos PSENmech 5 PSENslock 2 PSENmlock mini PSENmlock PSENsgate

 

Soluciones completas seguras para equipos de protección

Una protección eficaz y fiable de los equipos de protección requiere, además del bloqueo de seguridad, la pertinente unidad de mando y un cableado y sistema de control adecuado. Los sensores de seguridad Pilz están preparados para la conexión serie entre sí y con otros productos e interfaces. Se integran perfectamente en el entorno de cualquier instalación y permiten también la reconversión de la instalación con componentes de Pilz.

Solución de puerta protectora a medida con autorización de acceso

  • Interruptores de seguridad con bloqueo para la protección de personas y procesos 
  • Facilidad de manejo con la unidad táctil PITgatebox, opcionalmente con sistema de gestión de acceso integrado 
  • Accesorios: desde tiradores de puerta compatibles hasta desbloqueo antipánico 
  • Información de diagnóstico y estado completa a través de Safety Device Diagnostics (SDD) 
  • Microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2
Imagen de una aplicación con dispositivo de protección

Nuestra gama de productos: Interruptores de seguridad con bloqueo

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es