Sistema seguro de protección de puertas PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto.

Sistema de protección de puertas PSENmlock: enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto

El sistema de protección de puertas seguro PSENmlock proporciona enclavamiento seguro y bloqueo seguro para la protección de personas y procesos hasta la máxima categoría de seguridad PL e.

El bloqueo seguro viene dado por el control del bloqueo a través de dos canales. Esto hace que el conmutador sea adecuado sobre todo para el uso en máquinas con marcha inercial peligrosa, que requieren un bloqueo seguro hasta PL d o PL e.

Combinado con la técnica de control de Pilz, se obtiene una solución completa segura para la supervisión y el control del bloqueo de resguardos.

Elija entre las variantes PSENmlock

Puede elegir entre variantes básicas PSENmlock para cableado individual y variantes PSENmlock para la conexión serie. Ambas variantes están disponibles con Power-reset o reset automático y distintos tipos de encriptado

Variantes básicas y variantes para conexión serie

PSENmlock Variantes básicas y variantes para conexión serie

Además de las variantes básicas de PSENmlock para cableado individual, tenemos también variantes adicionales para conexión serie. Sus principales ventajas son la instalación económica por el menor volumen de cableado y la conexión serie de las señales de entrada y salida seguras.

La combinación con Safety Device Diagnostics (SDD) brinda un diagnóstico sencillo y completo de los interruptores de seguridad que asegura la reducción de los tiempos de parada. El SDD permite además controlar selectivamente interruptores y puertas determinadas sin necesidad de realizar laboriosos cableados individuales en el armario. El resultado es una conexión serie económica y una minimización del volumen de cableado.

Variantes con Power-reset y reset automático

PSENmlock Variantes con Power-reset y reset automático

PSENmlock ofrece variantes con Power-reset y reset automático. En las variantes con Power-reset es necesario realizar un reset, es decir, desconectar la tensión de alimentación, después de accionar el desbloqueo de alineación. Esto no es necesario en las variantes con reset automático. En este caso, el reset tiene lugar mediante el restablecimiento del desbloqueo de alineación y el cierre del dispositivo de protección.

En las variantes con reset automático no es posible utilizar el desbloqueo de emergencia. Según la norma EN ISO 14119, la reposición del desbloqueo de emergencia debe realizarse siempre con una herramienta u otra medida (p. ej., Power-reset).

Completar la solución de protección de puertas

Puede elegir entre módulo de tirador PSENmlock con desbloqueo de alineación integrado y tiradores y desbloqueos de alineación separados:

PSENmlock Módulo de tirador con desbloqueo de alineación integrado

NOVEDAD: Módulo de tirador con desbloqueo de alineación integrado

El módulo de tirador PSENmlock está compuesto por un tirador con accionador integrado y desbloqueo de alineación integrado, compatible con el sistema de protección de puertas PSENmlock. El tirador amarillo (exterior) permite extender el accionador para abrir y cerrar la puerta. Con el tirador rojo (interior) se acciona el desbloqueo de alineación. El módulo de tirador puede montarse en el lado interior o exterior de la puerta y en puertas con apertura a la izquierda o a la derecha. Lleva una pieza de bloqueo que admite hasta 5 cerraduras para impedir el rearranque de la máquina y es compatible con interruptores PSENmlock encriptados y con encriptado completo. 

Tiradores combinables con el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

Manijas separadas

En lugar del módulo de tirador, pueden combinarse también tiradores convencionales con PSENmlock. Nuestros tiradores para puertas batientes y correderas están diseñadas óptimamente para PSENmlock y representan una solución económica y compacta para la protección de puertas protectoras.

Dos versiones de desbloqueo de alineación combinables con todas las variantes de PSENmlock

Desbloqueos de alineación

Como accesorio adicional, las dos versiones de desbloqueo de alineación pueden combinarse con todas las variantes PSENmlock: 

  • La PSENml escape release está conectada directamente con el sensor a través de una varilla.
  • La PSENml escape release cordset se monta en el PSENmlock mediante un cable de tracción-presión. Esto permite un montaje físicamente separado del sistema de puerta protectora y del desbloqueo de alineación. 

Unidad de pulsadores PITgatebox: manejo del interruptor de puerta protectora y autorización de acceso

Combinación de PSENmlock con la unidad de pulsadores PITgatebox para obtener elementos de mando y pulsadores adicionales con los que manejar cómodamente el sistema de protección de puertas: desde pulsadores de parada de emergencia y pulsadores luminosos hasta interruptores y pulsadores de llave.

Existen además variantes PITgatebox con sistema integrado de autorización de acceso PITreader. Con ello se garantiza que sólo el personal autorizado podrá acceder a la instalación y ejecutar comandos como Parada, Desbloqueo, Bloqueo o Acuse de recibo. De esta manera se evitan paradas no intencionales de máquinas y pérdidas de calidad.

Unidad de pulsadores PITgatebox: manejo del interruptor de puerta protectora y autorización de acceso

Ventajas del sistema de protección de puertas seguro PSENmlock

  • Máxima seguridad: enclavamiento seguro y bloqueo seguro hasta PL e
  • Fuerza de bloqueo elevada: hasta 7500 N
  • Diagnóstico visible en estado montado: LED en los 3 lados de la carcasa
  • Diseño compacto: compatible, entre otros, con todos los sistemas de perfiles de 40 mm
  • Larga vida útil: carcasa robusta y resistencia mecánica
  • Accionador flexible: compensación efectiva de tolerancias, incluso en puertas descolgadas
  • Sin activación accidental del bloqueo gracias a bloqueo de nueva puesta en marcha integrado
  • Reducción del consumo energético mediante bloqueo por imán biestable en ausencia de tensión
  • Reducción del volumen de cableado mediante conexión serie
  • Sistema modular para una solución personalizada: combinable con el módulo de tirador PSENmlock con desbloqueo de alineación integrado, tiradores y desbloqueos de alineación separados, la unidad de pulsadores PITgatebox y Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Solución completa, segura y económica con el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2

Características

  • Cumple todos los requisitos de la norma EN/ISO 14119
  • Enclavamiento seguro hasta PL e / SIL 3, bloqueo seguro hasta PL e / SIL 3
  • Variantes de producto: variantes básicas y variantes para conexión serie con/sin Power-reset
  • Variantes de encriptado: encriptado, encriptado completo, encriptado completo único
  • Fuerza de bloqueo segura de hasta 7500 N, fuerza de enclavamiento integrada de 30 N
  • LED en 3 lados de la carcasa
  • Grado de protección IP67
  • Conexión: M12, 8 polos y M12, 12 polos, pigtail
  • Desbloqueo auxiliar en 3 lados
  • Desbloqueo de emergencia (no se puede utilizar en las variantes con reset automático)
  • Preparado para SDD
LED en los 3 lados de la carcasa

Aplicaciones: Diseño sólido y elevado poder de bloqueo para puertas pesadas

Con una fuerza de bloqueo de hasta 7500 N, el sistema de protección de puertas seguro PSENmlock impide la apertura involuntaria de dispositivos de protección y brinda máxima seguridad.

Ya sea integrado en el módulo de tirador PSENmlock o como accesorio separado: gracias al desbloqueo de alineación opcional, PSENmlock puede utilizarse también en puertas que permiten acceder a máquinas con zonas con mala visibilidad. El módulo de tirador PSENmlock tiene el desbloqueo de alineación integrado en el propio tirador. El desbloqueo de alineación remoto, en cambio, permite montar el interruptor de puerta protectora en un lugar inaccesible para el operador. Con ello se asegura la protección óptima de los trabajadores en caso de peligro.

El sistema de protección de puertas seguro PSENmlock impide la apertura involuntaria de dispositivos de protección

La variante para conexión serie es idónea para equipar varias puertas con interruptores de protección de puertas y en aplicaciones en que la conexión en red de los sensores es determinante. En comparación con la conexión serie a nivel de campo sin Safety Device Diagnostics, el uso de SDD permite controlar selectivamente conmutadores y puertas individuales. Otra de las ventajas es el diagnóstico rápido y completo en caso de fallo, que asegura en todo momento la elevada disponibilidad de la maquinaria.

Cuando el objetivo es controlar el acceso a la máquina y dejar pasar solo a personal autorizado, se recomienda el uso de la unidad de pulsadores PITgatebox con sistema de autorización de acceso integrado PITreader. Evita paradas no intencionales de máquinas y pérdidas de calidad.

Nuestra gama de productos: sistema seguro de protección de puertas PSENmlock

Sistemas seguros de protección de puertas PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto: sistema de protección de puertas seguro PSENmlock.

Accesorios de sistemas de protección de puertas seguros

Perfectamente adaptadas al sistema de protección de puertas PSENmlock: Accesorios para el montaje en perfiles estándar y puertas correderas.

Módulo de tirador PSENmlock

Módulo de tirador con accionador y desbloqueo de alineación integrados y montaje flexible en el lado interior o exterior de la puerta protectora.
Nuestra gama de productos

Cables y conectores enchufables

Un amplio abanico de cables compatibles permiten realizar numerosas funciones avanzadas. Seleccione aquí la solución más adecuada.

Nuestra gama de productos