El sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo es el "hermano mayor" del interruptor de seguridad PSENmech y representa una solución económica para la supervisión segura de resguardos móviles. La puerta protectora permanece bloqueada y segura hasta que la máquina deja de moverse. Se impide el rearranque involuntario del movimiento peligroso mientras la puerta esté abierta.
Sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo
Puertas cerradas... con PSENmech

Novedad: ampliación de PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt
La combinación del sistema de protección de puertas mecánico PSENmech con el cerrojo de seguridad PSENbolt proporciona una solución completa compuesta por cerrojo, tirador e interruptor de puerta protectora.
El cerrojo de seguridad está disponible en numerosas variantes. Se puede elegir entre variantes estándar y variantes con llave. Éstas últimas permiten enclavar el cerrojo en una posición determinada para impedir el rearranque intempestivo de la máquina, por ejemplo, durante tareas de mantenimiento.

Solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras con bloqueo seguro. Ventajas
- Idóneo para puertas transitables gracias a las opciones de desbloqueo de alineación y de emergencia
- Flexibilidad y rapidez de instalación por medio de diferentes accionadores y conexión M12
- El cabezal y accionador 3D de metal confieren larga vida útil al producto
- Carcasa hermética a la suciedad, al polvo y al agua
- Posibilidad de conexión a módulos descentralizados, como PDP67 o PSS67 gracias a variantes de producto con conexión M12 de 5 polos
- Solución completa segura, p. ej., con microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2

Características del sistema mecánico de protección de puertas PSENmech con bloqueo

- Supervisión de posición de dispositivos de protección móviles según EN 60947-5-1
- Diseñado para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL CL 3 según EN/IEC 62061 (para los requisitos más exigentes deben utilizarse 2 dispositivos)
- Fuerza de retención: 1500 N
- Direcciones de accionamiento: 5 (incluida desde arriba)
Posibilidades de aplicación del sistema mecánico de protección de puertas
El bloqueo integrado del sistema de protección de puertas seguro PSENmech lo hace idóneo para la protección de personas y procesos en un amplio abanico de sectores y aplicaciones.
Quienes busquen una solución básica y económica para la supervisión de puertas protectoras encontrarán en el sistema mecánico de protección de puertas PSENmech una propuesta óptima para su aplicación. PSENmech con bloqueo puede completarse con un sistema de desbloqueo de alineación o de emergencia.