Los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, PSENmlock y PSENsgate se utilizan para la protección de resguardos. Supervisan las puertas de vallas de protección, las cubiertas y las compuertas. Nuestros sistemas de protección de puertas seguros constituyen una solución eficaz y económica que cumple los requisitos de la norma EN ISO 14119.
Cuando se abre una puerta protectora, que deben pararse los movimientos peligrosos de la máquina según se especifica en la norma EN ISO 14119 y debe impedirse toda nueva puesta en marcha. Los dispositivos de protección no deben ser neutralizables o manipulables.
Los sistemas de protección de puertas seguros de Pilz cumplen estos requisitos con especial eficacia e integran funciones adicionales para más rentabilidad.