Escáneres láser de seguridad PSENscan

Supervisión productiva de superficies, ahora también en serie.

Imagen de producto PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros. La libre configuración de los campos de advertencia y de protección y la adaptación al espacio disponible favorecen la integración óptima del escáner láser en todo tipo de aplicaciones. El escáner láser de seguridad es idóneo sobre todo para la protección de zonas estacionarias y móviles y la supervisión de accesos.

El PSENscan Configurator sirve para la configuración rápida y sencilla de todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de su escáner láser de seguridad PSENscan. En combinación con los microcontroles configurables PNOZmulti o los controles PSSuniversal, se obtiene una solución completa y económica de un único proveedor.

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Protección estacionaria de zonas de peligro

Protección de zonas de peligro estacionarias

Los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan si una persona se aproxima al movimiento peligroso. La entrada en el campo de advertencia provoca el frenado controlado del movimiento peligroso y la parada completa en caso de entrar en el campo de protección.

Vídeo: Protección de zonas de peligro

Protección de acceso por detrás

Protección de acceso por detrás

En zonas de peligro con mala visibilidad, los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan en todo momento la ubicación de los operadores. Con ello evitan de forma efectiva el rearranque del movimiento peligroso.

Vídeo: Protección de acceso por detrás

Protección de acceso

Protección de acceso

Los escáneres láser de seguridad PSENscan protegen óptimamente los accesos a las zonas de peligro contra la entrada del personal. Gracias a las entradas muting integradas, sirven también para aplicaciones en las que se introduce y retira simultáneamente material.

Vídeo: Protección de acceso

Todo bajo control: ventajas del escáner láser de seguridad PSENscan

  • Integración sencilla mediante una carcasa compacta y la libre configuración de los campos de advertencia y protección
  • Supervisión simultánea de hasta tres zonas de protección separadas y ajuste de hasta 70 configuraciones conmutables
  • Conexión serie de hasta 4 escáneres
  • Display de operador integrado para consulta directa de información
Imagen de producto PSENscan close-up
PSENscan conectado en serie

Escáner láser de seguridad PSENscan en serie

  • Potencial de ahorro de trabajo de cableado gracias a la variante Master Encoder
  • Manejo sencillo y flexible gracias a la elevada resolución de 30, 40, 50, 70 y 150 mm
  • Alta disponibilidad gracias a los numerosos accesorios como, p. ej., el módulo de cabecera y memoria extraíble
  • Preparado para numerosas aplicaciones gracias al amplio rango de temperaturas ambiente (de -10 a +50 °C)

Características del escáner láser de seguridad

  • Conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61496-1 (tipo 3), UNE-EN ISO 13849-1 (PL d/cat. 3) y IEC 61508 (SIL 2)
  • Ángulo de apertura: 275 grados
  • Alcance: 3 o 5,5 m zona de seguridad, 40 m zona de advertencia
  • Tiempo de respuesta: 62 ms
  • Grado de protección: IP65
  • Configuración sencilla con el PSENscan Configurator
  • Funciones adicionales de las variantes Light, Master y Subscriber: Muting, EDM, Override
  • Funciones adicionales de la variante Master: Rearranque según EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales
Ángulo de apertura del escáner láser de seguridad

Solución flexible para cada aplicación

Los escáneres láser de seguridad PSENscan garantizan la supervisión productiva de superficies de la aplicación, ya sean como montaje individual, conectados en serie o también en caso de sustitución de un equipo.
Posibilidad de supervisar hasta 3 zonas de seguridad.

Aplicación sectorial del escáner láser de seguridad

Supervisión de hasta 3 zonas de seguridad

Supervisión simultánea de hasta 3 zonas de seguridad

Con PSENscan pueden supervisarse hasta tres zonas de seguridad de forma simultánea e independiente entre ellas. Se para solo la parte de la instalación a la que accede un operador. De este modo es posible optimizar las distancias de seguridad de las instalaciones. Consecuencia: la productividad y ergonomía de la instalación aumentan al tiempo que se optimiza la seguridad.

Una codificación para un

Codificación para una "vecindad sin perturbaciones"

La codificación permite operar de manera flexible y en muy poco espacio dos escáneres láser de seguridad no conectados en serie. Esto aumenta la disponibilidad de máquina e instalación y acorta el tiempo de producción.

Alta disponibilidad mediante Fast Replacement

Alta disponibilidad mediante Fast Replacement

Los escáneres láser de seguridad PSENscan disponen de un módulo de memoria intercambiable. Si hubiera que sustituir un escáner dañado por otro escáner láser (mismo modelo), la configuración puede transferirse directamente al dispositivo nuevo.

Protección de sistemas de vehículos de guiado automático (AGVS)

Más información

Nuestra gama de productos: Escáner láser de seguridad

Escáneres láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros.

Accesorios PSENscan

Diseñados a medida del escáner láser PSENscan: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es