Sensores ópticos

Detección fiable de objetos

Sensores ópticos

Los sensores ópticos detectan objetos por medio de la emisión de haces de luz que son reflejados por el material. De esta manera se garantiza la detección fiable de objetos, también ultranegros, brillantes y reflectantes. Los sensores no ejecutan una función de seguridad. Sin embargo, envían una señal de conmutación que es evaluada por la tecnología de control segura de Pilz, como un microcontrol PNOZmulti 2 o el relé de seguridad modular myPNOZ.

Los sensores ópticos se usan, por ejemplo, para la supervisión segura de la introducción de cartones en soluciones para máquinas de embalar. La solución tiene la certificación TÜV para PL d y SIL CL 2.

Ventajas

Ventajas de los sensores ópticos
  • Solución con certificación TÜV para PL d/cat. 3 según EN ISO 13849-1 o SIL CL 2 según EN/IEC 62061: ahorro de costes y tiempo mediante solución certificada
  • Más seguridad para el personal: minimización del riesgo de accidentes mediante el uso de tecnología de control segura junto con sensores ópticos
  • Ahorro de costes mediante el uso de sensores ópticos: no se requieren complejos dispositivos de protección mecánicos
  • Integración sencilla en aplicaciones existentes y opción de reequipamiento mediante el uso de un set de componentes definido y la descripción de solución correspondiente
  • Alta fiabilidad de detección de diferentes materiales de embalaje, p. ej., objetos ultranegros, brillantes o reflectantes
  • Montaje flexible de los sensores, en posición lateral o encima del depósito de cartones

Características

  • El microcontrol seguro PNOZmulti 2 (admite todos los dispositivos base de la familia de productos PNOZmulti 2) O
  • el relé de seguridad modular con la clave de tipo myPNOZ.91.CKA360AB000XB700 Y
  • 2 sensores ópticos O300.GP.2-11246332 por alimentación/depósito de cartones
  • Sensores con tiempos de respuesta cortos
  • Haz puntiforme
  • Supresión de fondo
  • Rango de detección 30 … 100 mm
  • Conector macho M8 4 polos
Características de los sensores ópticos

Aplicaciones

Solución con microcontroles seguros PNOZmulti 2 + dos sensores ópticos por dispositivo de alimentación

Ejemplo de aplicación

Solución con relés de seguridad modulares myPNOZ + dos sensores ópticos por dispositivo de alimentación

Ejemplo de aplicación

Cómo conseguir aplicaciones seguras y productivas:

La solución certificada TÜV para PL d / SIL CL 2 TÜV basada en microcontroles PNOZmulti 2 o relés de seguridad myPNOZ, junto con dos sensores ópticos, aumenta la seguridad y la productividad de sus máquinas de embalar.

La aplicación se utiliza, por ejemplo, en las formadoras de cajas de la zona de alimentación. En la máquina, los cartones plegados que llegan se montan para formar cajas. Los cartones plegados son alimentados desde un depósito de cartones. Las partes móviles de la máquina representan un peligro para los operadores, que pueden lesionarse cuando introducen la mano en la entrada de alimentación de la máquina cuando está vacía. Por normativa, los cartones plegados deben actuar como resguardo. Mientras haya cartones suficientes en el depósito, los propios cartones tapan la abertura y no es posible introducir la mano en la zona peligrosa estando la máquina en marcha.

La solución tiene por objeto evitar que un operador se lesione al introducir la mano en la máquina a través del orificio de alimentación de material vacío.

Ejemplo de solución

Mientras haya cartones suficientes en el depósito de alimentación, no es posible introducir la mano en la zona peligros.

Ejemplo de solución

Cuando la cantidad de cartones en el depósito baja de una cantidad mínima, las salidas del sistema programable de seguridad desconectan la máquina.

Ejemplo de solución

Acceso seguro a la alimentación de cartones:

La entrada de alimentación de cartones requiere supervisión. Los sensores ópticos registran si hay suficiente material de embalaje en el depósito. Cuando la cantidad definida de cartones en el depósito alcanza o baja de la cantidad mínima definida, las salidas del sistema programable de seguridad desconectan la máquina. La máquina permanece parada hasta que se han repuesto cartones suficientes y se puede reanudar la producción.

Se necesitan dos sensores ópticos por dispositivo de alimentación. Se pueden montar en posición lateral o encima del depósito de alimentación.

Más información

Aquí encontrará toda la información que necesita para la protección de máquinas de embalar:

Descargar Flyer

Automatización para máquinas de embalar

Nuestra gama de productos: