Set de medición de colisiones PRMS para Human-Robot Collaboration

Concepto "todo incluido" para la validación de seguridad de aplicaciones HRC

Set de medición de colisiones PRMS para Human-Robot Collaboration

Human-Robot Collaboration: el robot seguro no existe; en cambio, sí que existe la aplicación robótica segura

La creciente interacción entre operadores y robots exige técnicas y soluciones nuevas en el campo de la robótica. El Pilz Robot Measurement System PRMS despeja el camino hacia la Human-Robot Collaboration (HRC) segura y conforme a lo establecido en la norma ISO/TS 15066. Con el set de medición de colisiones PRMS se validan aplicaciones Human-Robot mediante la determinación de la fuerza y la presión que puede originar una posible colisión.

Gracias a nuestro concepto "todo incluido" dispondrá siempre del producto más actual para la medición de colisiones. El PRMS se puede comprar o alquilar. A través de actualizaciones de software y calibraciones periódicas se garantiza que la medición es en todo momento conforme a la normativa.

Vea el set de medición de colisiones PRMS en acción: Medición de colisiones conforme a ISO/TS 15066

La Human-Robot Collaboration establece elevados requisitos en materia de seguridad porque operador y robot comparten el mismo espacio de trabajo sin que medien vallas de protección.
La especificación técnica ISO/TS 15066 se publicó con la protección del trabajador como objetivo primordial. Según la ISO/TS 15066, en las aplicaciones HRC del método 4 (sin vallas de protección) deben considerarse límites de dolor en caso de una posible colisión. Si el choque entre el operador y la máquina se mantiene dentro de estos límites, significa que la aplicación cumple la normativa. En cada aplicación Human-Robot deben realizarse, por tanto, las mediciones pertinentes. Descubra más sobre PRMS en el vídeo.

Funcionamiento del set de medición de colisiones

Medición de fuerza (dinamometría)

El dinamómetro está provisto de muelles y sensores que miden la fuerzas que se transmiten al cuerpo humano.
En la medición de fuerza intervienen nueve muelles con constantes de fuerza elástica diferentes que reproducen las distintas regiones del cuerpo.

Medición de presión

La presión ejercida a nivel local se mide con películas indicadoras de presión y se compara con los valores límite establecidos en la normativa.
Con una herramienta de software intuitiva se validan y digitalizan los valores dinamométricos y se crean los informes de ensayo.

Medición de colisiones con PRMS

Concepto "todo incluido"

Set de medición de colisiones PRMS
  • Alquilar o comprar, según la necesidad
  • *Curso práctico sobre el producto, 1 día de duración
  • Dinamómetro PRMS
  • Películas sensoras indicadoras de presión
  • Elementos de compresión
  • Escáner para evaluación de las películas indicadoras de presión
  • After Sales Package avanzado (incluye calibración y actualizaciones de software)
  • Sólido maletín de transporte

*Con la compra del set PRMS se incluye el curso sobre el producto. Si se opta por alquilar el set PRMS, el precio del curso depende del periodo de alquiler.

PRMS facilita el camino hacia la aplicación robótica segura

  • Medición de fuerza y presión conforme a lo establecido en la normativa
  • Validación precisa
  • Aplicación orientada en la práctica
  • Procedimiento de medición estandarizado
  • Evaluación realista de puestos de trabajo
  • Uso sencillo gracias a elementos de medición ergonómicos
  • Software con herramientas de protocolo que facilitan la evaluación, visualización y documentación
  • Adaptación flexible a las condiciones del entorno, p. ej., mediante muelles libremente accesibles

Características del set de medición de colisiones

PRMS al detalle
  • Acabado robusto
  • Componentes de alta calidad
  • Resortes libremente accesibles
  • Software con licencia incl. herramientas de protocolo

Gama de productos: Set de medición de colisiones PRMS

Set de medición de colisiones PRMS

El set de medición de colisiones PRMS se utiliza para la validación de seguridad de la Human-Robot Collaboration y sirve para registrar la fuerza y la presión transmitidas en una posible colisión. El PRMS se puede comprar o alquilar.

Recambios PRMS

Los recambios para el set de medición de colisiones PRMS comprenden muelles, películas indicadoras de presión y elementos de compresión, además de escáner y certificado de calibración.

PRMS After Sales Package

Solicite la calibración periódica de su set de medición de colisiones y benefíciese de las actualizaciones de software. Es la única manera de garantizar mediciones permanentemente conformes a la normativa.