¿Busca brazos robóticos que constituyan una solución flexible y a medida para su aplicación? En ese caso, el manipulador Pilz es justo lo que buscaba.
Benefíciese de nuestro manipulador PRBT de alto rendimiento. El brazo robótico se diseñó para usos tanto industriales como no industriales.
El PRBT es flexible y puede utilizarse, por ejemplo, en aplicaciones móviles como las de vehículos autónomos (AGV).
Junto con los módulos de control y de mando Pilz, el brazo robótico constituye un paquete certificado según la norma de robots industriales EN ISO 10218-1.
Brazo robótico para uso industrial flexible
Brazos robóticos para tareas en la industria y los servicios robotizados

Benefíciese de las ventajas del manipulador PRBT
- Brazo robótico abierto y flexible para la industria
- Combinable a medida con módulo de mando y módulo de control
- Alta compatibilidad con productos e interfaces de otros fabricantes
- Alta flexibilidad de aplicación
- Como siempre, con la extraordinaria calidad de Pilz

Gama de productos: brazo robótico
Contacto
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Asistencia técnica
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es