Módulos de control PRCM

Módulos de control abiertos y eficientes

Módulos de control PRCM

Los módulos de control PRCM contienen el control del robot y el sistema programable de seguridad. Benefíciese del avanzado nivel de seguridad: los PRCM garantizan las funciones de seguridad STO y SBC y las funciones de seguridad para sistemas robóticos implementados por el sistema programable de seguridad. A través del eficiente sistema de control Motion-Control se controlan cómodamente ejes adicionales, como pinzas o carros lineales. El PRCM está preparado además para ampliaciones funcionales con ROS o según IEC 61131-3.

Módulos de control PRCM. Ventajas

  • Principio "plug & work" agiliza la puesta en marcha
  • Preparado para ampliaciones funcionales con ROS o según IEC 61131-3
  • El sistema de control Motion-Control favorece el control de ejes adicionales

Características de los módulos de control PRCM

Características de los módulos de control PRCM
  • Control de robot y seguridad en uno
  • Tamaño compacto
  • Acabado de calidad industrial

Software Open-Source ROS

Los módulos ROS de Pilz son paquetes ROS de alta calidad. Están diseñados para el uso en entornos industriales y no industriales. Solicite asesoramiento personalizado sobre ROS a nuestros técnicos en ros@pilz.de.

Logotipo ROS

Gama de productos: Módulos de control PRCM

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es