Relé de seguridad PNOZsigma

Relé de desconexión de emergencia para máxima funcionalidad en ancho de montaje mínimo

Los dispositivos de seguridad PNOZsigma aúnan largos años de experiencia con la más avanzada tecnología de seguridad. Con el dispositivo de desconexión de emergencia se alcanzan sin esfuerzo cotas máximas de seguridad y rentabilidad.

Con carcasas especialmente estrechas en las que se concentran una amplia variedad de funciones, estos relés de desconexión de emergencia brindan máxima funcionalidad en un ancho de montaje mínimo. Para implementar la tecnología de seguridad en menos espacio y de forma más flexible, rápida y eficiente.

Aplicaciones y características del dispositivo de desconexión de emergencia

Dispositivo de desconexión de emergencia - Características

Además de la supervisión segura de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, dispositivos de mando a dos manos y tiempo, se dispone de funciones especiales como supervisión segura de revoluciones o mando de frenos seguro. Muchos dispositivos están preparados, además, para funcionar a altitudes de hasta 5000 metros. Seleccione PNOZsigma también para su aplicación.

  1. Instalación rápida: con bornes de resorte "push-in"
  2. 20 % menos de trabajo de cableado: Ampliación de contactos con clavijas de conexión
  3. Configuración sencilla de proyectos: todas las variantes de dispositivo con denominación y posición unívoca de bornes. Esto permite asignar fácilmente las conexiones y los dispositivos para la configuración de proyectos, la instalación y el diagnóstico
  4. Máxima flexibilidad: modos de funcionamiento y funciones de temporización ajustables
  5. Diagnóstico inmediato: con 6 indicadores LED; no se requieren dispositivos de medida externos
  6. Montaje rápido mediante resortes de trinquete: no se necesitan herramientas
  7. A prueba de manipulación: cubierta con cerradura para los elementos de ajuste

Posibilidades de aplicación de dispositivos de seguridad PNOZsigma

Relé de seguridad PNOZsigma para parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Para la supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras y de barreras fotoeléctricas de seguridad se utiliza un relé de seguridad PNOZsigma por función de seguridad. A continuación se muestra una vista general de las características y posibilidades de aplicación de cada dispositivo.

Tipo PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Parada de emergencia
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Puerta protectora
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Barrera fotoeléctrica de seguridad    
  •  
  •  
  •  
Nivel de prestaciones (PL) c e e e e
Nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contactos de salida (seguros) 2 3 2 3 3
Ancho en mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Homologaciones especiales - - - - Control de quemadores/
Equipos eléctricos para hornos EN 50156-1

Ir directamente a la E-Shop

Relé de seguridad PNOZsigma para supervisión de mandos a dos manos

Los dispositivos de seguridad PNOZ s6 y PNOZ s6.1 de la familia PNOZsigma están diseñados para la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Ambos dispositivos cumplen lo especificado en la norma UNE-EN 574 relativa a la supervisión segura de mandos a dos manos.

  • PNOZ s6: supervisión de mandos a dos manos tipo IIIC. PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 3 según IEC 62061
  • PNOZ s6.1: supervisión de mandos a dos manos tipo IIIA. PL e según EN ISO 13849-1 y SIL CL 1 según IEC 62061

Ir directamente a la E-Shop

Relé de seguridad PNOZsigma para la supervisión de tiempo

Los dispositivos de seguridad PNOZ s5 y PNOZ s9 pueden utilizarse como relés de temporización para la supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras o barreras fotoeléctricas de seguridad. El relé de temporización PNOZ s5 es un dispositivo base con retardo a la desconexión. El dispositivo de seguridad PNOZ s9 puede funcionar como relé de temporización con retardo a la desconexión, a la conexión o por impulsos. En combinación con un dispositivo base puede utilizarse además como ampliación de contactos retardada o sin retardo.

  • PNOZ s5: conexionado monocanal/bicanal, con retardo a la desconexión, cumple EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: conexionado monocanal, con retardo a la desconexión, a la conexión, por impulsos, como dispositivo base o ampliación de contactos

Ir directamente a la E-Shop

Relé de seguridad PNOZsigma: módulo de ampliación de contactos

Las ampliaciones de contactos de la familia de productos PNOZsigma están diseñadas para la multiplicación y el refuerzo de contactos. Se utilizan en forma de dispositivos de ampliación para aumentar el número de contactos de seguridad de un dispositivo base.

Tipo Nivel de prestaciones (PL) Nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL Contactos de salida (seguros) Salidas por semiconductor (seguras) Ancho en mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Ir directamente a la E-Shop

Nuestra gama de productos: PNOZsigma

Supervisión de mandos a dos manos

Dispositivos de seguridad de la familia de productos PNOZsigma para la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Dos variantes disponibles: tipo IIIC y tipo IIIA según UNE-EN 574.

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad PNOZsigma supervisan paradas de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad. Se utiliza un dispositivo de seguridad PNOZ por función de seguridad.

Ampliaciones de contactos

Las ampliaciones de contactos sin retardo de la familia PNOZsigma para multiplicar y reforzar contactos se utilizan como dispositivos de ampliación de los contactos de seguridad de un dispositivo base. Los dispositivos base son todos los dispositivos y sistemas programables de seguridad con supervisión de circuito de realimentación.

Accesorios

Los accesorios para los dispositivos de seguridad PNOZsigma incluyen, p. ej., bornes, conectores y clavijas de terminación.

Supervisión de tiempo

El dispositivo de seguridad PNOZ s5 tiene retardo a la desconexión y puede funcionar como relé de temporización. El dispositivo de seguridad PNOZ s9 puede funcionar como relé de temporización por impulsos o como ampliación de contactos.

Supervisor de revoluciones seguro PNOZ s30

Supervisores de revoluciones para la supervisión segura de parada, revoluciones, posición y rango de revoluciones. Supervisión de la dirección de giro hasta PL e según UNE-EN ISO 13849-1 y hasta SIL CL 3 según UNE-EN IEC 62061.

Relé de seguridad PNOZ s50, mando de frenos seguro

El relé de seguridad PNOZ s50 está diseñado para el mando de freno seguro y la supervisión segura de frenos de mantenimiento o frenos de seguridad.

Relé de control de tensión seguro PNOZ s60

El dispositivo de supervisión de tensión funciona como equipo para la supervisión segura de redes monofásicas y trifásicas con fase neutra separadas de la tensión.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es