Relés de seguridad PNOZ X

Seguridad a la medida de su aplicación

Relés de seguridad PNOZ X. Vista general

Nuestros dispositivos de seguridad PNOZ X han demostrado su fiabilidad y resistencia. Se utilizan en un amplio campo que engloba las aplicaciones de seguridad más diversas. Se utiliza un PNOZ X para cada función de seguridad. La base tecnológica son contactos electromecánicos libres de potencial con técnica de 2 relés. Los tamaños varían de 22,5 a 90 mm, el número de contactos de dos a ocho. Sea cual sea el requisito de seguridad, PNOZ X ha demostrado sobradamente su eficacia en las duras condiciones industriales.

Un PNOZ X idóneo para cada aplicación. Ventajas del usuario

  • Amplia gama de tipos disponibles para todas las funciones de seguridad.
  • Excelente relación calidad/precio.
  • Puesta en marcha rápida mediante bornes enchufables con conexión de resorte o tornillo.
  • Seguridad máxima en el mínimo espacio.
  • Utilización flexible gracias a la fuente de alimentación de amplio espectro.
  • Electromecánicos, robustos, compactos.
Ejemplo de aplicación de los relés de seguridad PNOZ X en una máquina de embalar.

PNOX X: apto también para aplicaciones de seguridad no rutinarias

Los dispositivos de protección optoelectrónicos PSENopt y el dispositivo de muting PMUT X1P representan una solución segura y eficiente:

¿Se transportan materias dentro y fuera de las zonas de peligro del proceso de producción sin que el propio operario esté autorizado para acceder a la zona de peligro?
Tenemos una solución segura y eficaz para esta situación: nuestras barreras y cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt combinadas con el dispositivo de muting PMUT X1P. El material puede atravesar libremente la barrera fotoeléctrica de seguridad y cualquier acceso involuntario del operador se notifica inmediatamente al sistema de control.

Además de la función muting, es posible conectar hasta cuatro sensores de muting y supervisar lámparas de muting.

Siempre el PNOZ X más adecuado

Nuestra gama de productos: PNOZ X

Supervisión de mando a dos manos

Los supervisores de mandos a dos manos del grupo de productos PNOZ X se encargan de la supervisión segura de pulsadores a dos manos. Dos variantes disponibles: tipo IIIC y tipo IIIA según EN 574.

Supervisión de parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad

Los dispositivos de seguridad/relés de seguridad PNOZ X supervisan, p. ej., funciones como parada de emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, cortinas fotoeléctricas de seguridad, sensores de fin de carrera. Por cada función de seguridad se utiliza un dispositivo de seguridad PNOZ.

Ampliaciones de contactos

Ampliaciones de contactos con y sin retardo del grupo de productos PNOZ X para multiplicación y refuerzo de contactos; se utilizan como dispositivos de ampliación de los contactos de seguridad de un dispositivo base. Los dispositivos base son todos los dispositivos y sistemas programables de seguridad con supervisión de circuito de realimentación.

Supervisión de alfombras de seguridad

Especialmente adecuado para la supervisión de perfiles sensibles o alfombras de seguridad.

Control de muting

El control de muting sirve para el puenteo transitorio de funciones de seguridad (muting).

Accesorios

Los accesorios para los dispositivos de seguridad PNOZ X.

Supervisión de parada y tensión

Para la supervisión segura de parada o tensión.

Supervisión de tiempo

Los dispositivos de seguridad PNOZ X supervisan paradas de emergencia, puertas protectoras y barreras fotoeléctricas de seguridad con retardo a la desconexión. Una parte de los dispositivos son idóneos como relés de temporización de seguridad por impulsos o con retardo a la conexión.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es