Relé de supervisión electrónico PMDsigma

Seguridad eléctrica

En los relés de supervisión electrónicos tiene prioridad la seguridad eléctrica. Los relés de supervisión evitan situaciones peligrosas para las personas y la maquinaria y alargan la vida útil de máquinas e instalaciones. Ahorre costes y asegúrese un proceso de producción eficiente.

Supervisión de aislamiento: PMD s20 supervisa la resistencia del aislamiento de sistemas AC/DC sin puesta a tierra. La tensión de alimentación separada permite supervisar también el sistema cuando no recibe tensión.

Supervisión de potencia activa: La potencia activa medida permite deducir magnitudes derivadas como los niveles de llenado, los volúmenes, momentos y las presiones de aire.

Supervisión sencilla de la seguridad eléctrica

  • Tiempos de preparación y puesta en marcha de los relés de supervisión gracias al ajuste sencillo y rápido mediante mando giratorio (push and turn).
  • A prueba de fallos: configuración de los relés de supervisión basada en menús con comparación cruzada interna entre dispositivos.
  • Sustitución sencilla de dispositivos porque la configuración se guarda en la chip card.
  • Tiempos de parada mínimos gracias al diagnóstico avanzado y visualización de valores medidos en el display.
  • Homologaciones para aplicación internacional.

PNOZsigma: las características a primera vista

  1. Instalación rápida: innovadores bornes de resorte con compartimientos accionados individualmente
  2. Diagnóstico cómodo y parametrización mediante display: ajustar, visualizar y consultar todos los valores relevantes
  3. Montaje rápido mediante resortes de trinquete: Sin necesidad de herramientas
  4. Diagnóstico inmediato: Mediante 6 indicadores LED; no se requieren dispositivos de medida externos.
  5. Ajuste sencillo de los valores con el mando giratorio con función pulsador (push and turn)
  6. Los valores ajustados se guardan en la chip card: máxima flexibilidad a la hora de sustituir dispositivos.
  7. A prueba de manipulación: Cubierta con cierre de los elementos de ajuste

Aplicaciones supervisor de potencia activa PMD s10

  • En accionamientos y motores: para la regulación de cargas, detección de desgaste y mantenimiento preventivo.
  • Control de marcha en seco y bloqueo en bombas.
  • Supervisión de consistencia y control de cantidades en agitadores.
  • Regulación de la presión de los cepillos en túneles de lavado de automóviles.
  • Supervisión de bloqueo y desgaste de cintas transportadoras.

Aplicaciones supervisor de aislamiento PMD s20

  • Quirófanos clínicos con supervisión de aislamiento: La supervisión de aislamiento puede utilizarse en hospitales. Un mantenimiento preventivo e información anticipada permite aumentar, por ejemplo, la disponibilidad de las salas de operaciones.

Aplicaciones supervisor de aislamiento PMD s20

  • Instalaciones en alta mar, como aerogeneradores, estaciones depuradoras y elevadores de barcos (esclusas ascensor).

Nuestra gama de productos: PMDsigma

Dispositivos de supervisión electrónicos PMDsigma

Los dispositivos de supervisión electrónicos PMDsigma supervisan a prueba de fallos la potencia activa o el aislamiento mediante una configuración guiada por menús. El cómodo diagnóstico mediante display reduce los tiempos de parada.