Sobre todo en el ámbito de la automatización de finales de línea se utilizan a menudo aplicaciones robóticas, precisamente cuando están en marcha procesos como la colocación en palés de cajas de cartón o su flejado o retractilado. La protección de las personas constituye aquí la máxima prioridad y se realiza por lo general mediante resguardos fijos. En caso de un mantenimiento o un funcionamiento defectuoso debe ponerse la máquina de nuevo en funcionamiento de manera rápida y segura para minimizar los tiempos de parada improductivos.
Ya sea la protección de accesos y el enclavamiento de las puertas protectoras, el bloqueo seguro contra arranque en una célula robótica, las tareas de diagnóstico y visualización para la rápida detección de fallos o el transporte seguro de materiales de embalaje en vehículos de guiado automático (AGV) y sistemas de vehículos autónomos (AGVS): disponemos de la apropiada solución de automatización para finales de línea.