Regule sus accionamientos.

Servoamplificadores PMCtendo DD

El moderno servoamplificador PMCtendo DD actúa como regulador de accionamientos para diferentes tecnologías de motores. Puede utilizarse tanto con motores corrientes, p. ej., servomotores, motores asíncronos y motores lineales, como en aplicaciones con motores especiales. El servoamplificador PMCtendo DD se emplea asimismo para aplicaciones de uno y de varios ejes.

Los servoamplificadores PMCtendo DD

  • ahorro de espacio gracias a dimensiones compactas
  • solución muy rentable para requisitos de seguridad bajos, pues la función STO segura ya está integrada en el equipamiento básico
  • compatibilidad con diferentes buses de campo gracias a ranura para tarjeta de ampliación de E/S

Resumen de las características

Resumen de las características
  • servoamplificadores para motores con retroalimentación, p. ej., resolver o encóder seno/coseno (Hiperface, Endat)
  • funcionamiento de motores síncronos, asíncronos, lineales, entre otros
  • interface CANopen
  • control de posicionamiento
  • reductor eléctrico
  • diseño compacto para los armarios de distribución más pequeños
  • ranura de inserción para tarjetas de ampliación de E/S (bus de campo, etc.)
  • mando de freno de motor integrado

Diagnóstico integrado

El servoamplificador proporciona toda la información y los mensajes al sistema superior: 

  • datos de motores
  • datos de reguladores
  • estados de los diferentes interfaces
  • mensajes de error
  • mensajes de advertencia
  • secuencias de movimientos

Las utilidades gráficas se utilizan para editar y representar gráficamente los datos.

Nuestra gama de productos: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Serie compacta PMCtendo DD5 con "par con desconexión segura".

Accesorios de PMCtendo DD

Elija entre una amplia gama de accesorios. Suministramos variantes adaptadas específicamente a cada aplicación. Contacte con nosotros.