Servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Reguladores de accionamiento compactos combinables de forma flexible

Servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Con los servoamplificadores PMC SC6 y PMC SI6 usted se beneficia de reguladores de accionamiento combinables de forma flexible con una estructura compacta. ¡Para seis ejes en el armario de distribución solamente precisa una anchura total de 180 mm!

La rápida puesta en marcha de los PMC SI6 y PMC SC6 se realiza a través de la placa de características electrónica, que contiene digitalizados todos los datos mecánicos y electrónicos relevantes, parametrizados de manera totalmente sencilla y segura.

Los reguladores de accionamiento pueden conectarse mediante todos los protocolos de comunicaciones basados en Ethernet, como por ejemplo EtherCAT y PROFINET.

Precisos, productivos y flexibles

Servoamplificador PMC SI6 sistema multiaxial:

Servoamplificador PMC SI6 sistema multiaxial

Con los compactos servoamplificadores PMC SI6 dispone usted de una solución multiaxial escalable, que se adecua sobre todo para el uso en máquinas e instalaciones de gran tamaño a partir de cuatro ejes. Con apenas 45 mm de anchura, permiten sacar más partido del valioso espacio en el armario de distribución. Los servo reguladores están disponibles como equipo de eje único y doble y son alimentados a través del componente de red PMC PS6, que se presenta en dos tamaños diferentes de componente de red. Gracias a la posibilidad de la operación en paralelo de varios componentes de red se consigue la escalabilidad de la alimentación. Si se utilizan módulos de doble eje resulta posible una carga eléctrica nominal asimétrica. Permite reducir la diversidad de variantes y, por consiguiente, el volumen de existencias. El sistema multiaxial puede escalarse de acuerdo a cada aplicación y configurarse así en un potente sistema de ejes múltiples con una reducida anchura estructural.

Servoamplificador PMC SC6 sistema compacto

Servoamplificadores PMC SC6 sistema compacto

En el caso de los servoamplificadores PMC SC6 se trata de una solución stand alone ampliable, que puede utilizarse de forma óptima en instalaciones y máquinas compactas con entre dos y cuatro ejes. Con una anchura de apenas 45 mm, la solución le brinda un ahorro de espacio en su cuadro de distribución. Los servoamplificadores tienen una alimentación de potencia integrada y están disponibles tanto como reguladores para ejes simples y dobles como para servomotores asíncronos y síncronos. Con la posibilidad del acoplamiento por circuito intermedio, los servoamplificadores PMC SC6 aprovechan la energía creada por generación de un accionamiento para otro accionamiento en calidad de energía motriz, lo que les confiere una especial eficiencia energética.

Ventajas de los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

  • Reguladores con ejes simples o dobles con una corriente nominal de salida de hasta 50 A (PMC SI6) o 19 A (PMC SC6) y 250 % de capacidad de sobrecarga
  • Solución de cable único con ahorro de espacio y de costes
  • Comunicación EtherCAT o PROFINET integrada
  • Funciones de seguridad integradas en el accionamiento hasta PL e[KS1] [EV2] [KS3]
  • Control integrado de frenos
  • Aprovechamiento asimétrico de corriente nominal en reguladores de doble eje en caso de funcionamiento de motores de potencia diferente
Ventajas de los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Características de los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Características de los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6
  • Dimensiones compactas a partir de 45 x 343 x 265 (An x Al x F en mm)
  • Interfaces: EtherCAT, PROFINET
  • Funciones de seguridad: STO, SS1 (bornes, FSoE)
  • Número de entradas digitales: 8
  • Interfaces de encóder: EnDat 2.2, EnDat 2.1 (12 V DC), SSI, TTL incremental, HTL incremental, impulso/dirección HTL, resólver

Servoamplificadores para aplicaciones multiaxiales

Los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6 le brindan la solución óptima para aplicaciones multiaxiales en máquinas e instalaciones de tamaño entre compacto y grande: 

  • para máquinas e instalaciones compactas con entre dos y cuatro ejes resulta especialmente indicado el reguldor de accionamiento stand alone PMC SC6 . En máquinas con más de dos ejes, se puede ampliar con los módulos de eje de la serie PMC SI6. Este módulo de eje para conexión serie es alimentado a través del acoplamiento por circuito intermedio del regulador de accionamiento stand alone PMC SC6, de manera que no necesita una fuente de alimentación propia. El resultado es una solución económica para el cliente. 
  • En máquinas e instalaciones grandes con más de 4 ejes se aplica la solución multieje escalable con los servoamplificadores PMC SI6.

Junto con nuestro sistema de control Motion Control PMCprimo, los servomotores PMC EZ y el microcontrolador seguro configurable PNOZmutli 2, el usuario cuenta con una solución completa económica de un solo fabricante.

Servoamplificadores para aplicaciones multiaxiales

Complete su solución

Nuestra gama de productos: Servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Servoamplificador PMC SC6 sistema compacto

La solución stand alone ampliable para instalaciones y máquinas compactas con dos a cuatro ejes.

Servoamplificador PMC SI6 sistema multiaxial: preciso, productivo y flexible

La solución multiaxial escalable para el uso en grandes máquinas e instalaciones a partir de cuatro ejes.

Accesorios para los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6

Accesorios ajustados para los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es