Motion Control: movimientos bajo control

Sistemas de control que hacen avanzar su aplicación

Motion Control: movimientos bajo control

¿Necesita una solución flexible para su tarea de automatización? Entonces acertará con los sistemas de control Motion Control de Pilz. Ya sea para sincronizar diversos ejes, sistemas de eje único o sistemas de transmisión segura, tenemos la solución de Motion Control adecuada para su aplicación.

Con nuestras soluciones es posible crear un programa de aplicación completo según IEC 61131-3 en un solo proyecto: desde las funciones PLC de automatización hasta funciones Motion Control y funciones CNC. Esto permite implementar de forma rápida y sencilla cualquier tipo de tarea, por compleja que sea.

Flexibilidad de uso, rápida puesta en funcionamiento

Benefíciese de tiempos de puesta en marcha cortos gracias a la programación con Soft SPS según IEC 61131. Además, soporta PMCprimo Master y Slave, aparte de múltiples interfaces de comunicación, como p. ej. Modbus TCP, CAN o Profibus DP-S. Utilice el flexible sistema de control Motion Control en múltiples áreas de aplicación.

 

Novedad: Sistemas de control Motion Control PMCprimo con EtherCAT Master y PLC versión 3.5

El sistema de control Motion Control PMCprimo MC (autónomo) y la tarjeta Motion Control PMCprimo C (asociada al accionamiento) proporcionan ahora más rendimiento y permiten alcanzar cotas más altas de productividad y calidad de proceso.

Disfrute de la actualización a la versión 3.5

Con la actualización a la versión 3.5 de PLC, podrá aprovecharse de todas las ventajas de una programación orientada a objetos. Además, gracias a la tarea en tiempo real integrada (tiempo de ejecución: 1 ms), podrá realizar aplicaciones de alto rendimiento, como p. ej. interpolaciones de movimiento. La estructura superficial está mejor distribuida y ofrece muchas más posibilidades de funcionamiento online y simplifica con ello la puesta en marcha de instalaciones.

Ahora, con Ethernet de tiempo real

PMCprimo ya dispone del Ethernet de tiempo real EtherCAT Master. Además, PMCprimo sigue siendo compatible con los interfaces de comunicación Master y Slave clásicos y con interfaces de E/S.

Sistemas de control Motion Control PMCprimo

Terminales de operador PMI 6 primo con funciones PLC, Motion y CNC

PMI 607 primo

Los sistemas de control PMI 6 primo ejecutan funciones PLC, Motion y CNC. Estos se encargan de la automatización y de gestionar los movimientos. Le permitirán vincular con flexibilidad hasta 32 ejes a la manera de un eje vertical electrónico. Junto a sencillas funciones CNC, con los sistemas de control se pueden ejecutar también fácilmente las funciones «Sierra volante», «Cortadora transversal» y «Funciones de perfil de leva», entre otras.

Las pantallas táctiles PMI 6 se suministran en 7", 12" y 15". Al estar equipado con procesadores y memoria de alto rendimiento, puede usted disponer de una plataforma eficaz para tareas de automatización.

Alto rendimiento y flexibilidad con PMCprimo

  • libremente ampliables mediante concepto modular en combinación con los servoamplificadores PMCprotego D
  • flexibilidad para la integración en arquitectura de control existente mediante numerosos interfaces de comunicación
  • puesta en marcha rápida y comodidad de servicio mediante programación universal según IEC 61131-3
  • múltiples aplicaciones (desde sencillas a complejas)
  • Mayor calidad de fabricación y frecuencias de pulso altas gracias al aumento de rendimiento
  • Memoria de gran tamaño que permite implementar aplicaciones complejas
  • Solución compacta: PMCprimo abarca funciones PLC y Motion
Alto rendimiento y flexibilidad con PMCprimo

Sectores

Nuestra gama de productos: Sistemas de Motion Control