IO-Link Safety

Comunicación segura hasta el nivel de campo – en un solo sistema

IO-Link Safety es la respuesta a la demanda de una automatización flexible. ¿Quiere saber por qué? Muy sencillo: con el sistema de comunicación punto a punto seguro y estandarizado IO-Link Safety, los sensores se integran de manera rápida y sencilla hasta el nivel de campo. Paralelamente, IO-Link Safety ofrece nuevas posibilidades de diagnóstico de datos y ayuda a optimizar los procesos.

  • Comunicación punto a punto segura desde el control hasta los sensores a nivel de campo 
  • Estandarizado internacionalmente en la normativa IEC 61139-2  
  • Máxima seguridad hasta PL e según EN ISO 13849-1 (SIL 3 según IEC 61508/62061) 
  • Independiente de buses de campo

Saque el máximo partido de nuestra experiencia como principal socio y desarrollador del estándar IO-Link Safety. Pilz ofrece el sistema completo con Master y sensores y ayuda con la integración de IO-Link Safety en la aplicación. 

Contacto con expertos

IO-Link Safety con Pilz – visión general

IO-Link Safety: Flexible. Sencillo. Inteligente.

Representación simbólica de un incremento
Representación simbólica de un reloj
Representación simbólica de una lupa

Aumente su productividad

Los dispositivos IO-Link Safety se identifican de manera automática y los parámetros se transfieren directamente. Esto agiliza la sustitución de componentes y reduce los tiempos de parada por reparaciones de las máquinas. Además, al reducirse la diversidad de tipos de dispositivos necesarios, el proceso de adquisición es menos complejo y se libera espacio en el almacén.

Ahorre tiempo 

La conexión punto a punto simplifica considerablemente el cableado de los sensores del campo. Los cables no apantallados de 3 conductores se conectan directamente al IO-Link Safety Master. IO-Link Safety utiliza clavijas de conexión industriales normales. Los dispositivos se configuran mediante parametrización por PLC o con la herramienta de configuración de Pilz. Una ventaja que simplifica claramente la instalación y la puesta en marcha.

Optimice sus procesos

IO-Link Safety abre nuevas posibilidades de diagnóstico de datos como, por ejemplo, la función de autodiagnóstico para un mantenimiento más eficaz. El dispositivo de campo envía los datos relevantes sobre el estado de la maquinaria directamente al control. Aquí se pueden utilizar para la optimización de procesos.

Cómo usar IO-Link Safety

¿Utiliza muchos sensores de seguridad en sus instalaciones? Si es así, IO-Link Safety es la solución idónea para sus necesidades. La ampliación de la tecnología IO-Link hace posible la comunicación segura a todos los niveles, desde el control hasta los sensores de seguridad. La facilidad de integración en el campo, la rapidez de cableado y las opciones de diagnóstico de datos brindan la posibilidad de implementar una automatización de manera flexible y productiva al mismo tiempo.

Más información en nuestra revista para clientes

Gráfico IO-Link Safety
Representación gráfica de una máquina

Instalación de embalaje con protección de accesos 

  • Requisito:  

Ahorro de tiempo y espacio para la integración de los sensores de seguridad.  

  • Solución: 

IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS descentralizado para la integración de las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II advanced IOLS y los sistemas de protección de puertas protectoras. La parada de emergencia y las lámparas de señalización IO-Link están conectadas también al IOLS-Master. 

  • Ventajas: 

Integración en poco espacio mediante Master descentralizado en el campo y cableado simplificado. Considerable ahorro de tiempo en la instalación. 

Representación gráfica de una célula de robotización

Transporte de material con robótica integrada

  • Requisito:  

Protección de los accesos y puertas protectoras, y minimización de tiempos de parada de máquinas.

  • Solución:  

A través del Pilz IO-Link Safety Master se integran las barreras fotoeléctricas de seguridad con función Muting y la unidad de mando PITgatebox IOLS. Ésta actúa como "IO-Link Safety Hub" del dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock. 

  • Ventajas:  

Integración sencilla y directa de los sensores de seguridad y diagnóstico de datos inteligente para un mantenimiento predictivo.

El sistema IO-Link Safety de Pilz

Para la integración de IO-Link Safety se necesita un Master, dispositivos de campo y sensores de seguridad, además de los cables adecuados y la herramienta de configuración. Pilz ofrece el sistema completo de primera mano – seguro y fiable.

Pilz IO-Link Safety Master PDP 67 IOLS
Imagen de grupo de productos de cableado
Ingeniero mecánico con ordenador portátil y herramienta de configuración IO-Link Safety en instalación de producción ramificada

IO-Link Safety Master

IO-Link Safety Master actúa como interface con el sistema de seguridad configurable y posibilita la comunicación punto a punto hasta el nivel de campo. Además de dispositivos IO-Link Safety, con Pilz Master PDP 67 IOLS se pueden conectar también sensores IO-Link y sensores de seguridad clásicos.

IO-Link Safety Devices 

Los IO-Link Safety Devices se comunican directamente con el IO-Link Safety Master y transmiten información de estado importante. Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II Advanced IOLS son el primer dispositivo IO-Link Safety de Pilz para la protección de accesos. El dispositivo de mando PITgatebox IOLS se puede utilizar junto con el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock para la seguridad con puertas protectoras.

Cables y herramienta de configuración

IO-Link Safety utiliza cables estándar no apantallados de 3 conductores. IO-Link Safety permite la transferencia bidireccional de hasta 32 bytes de datos con una tasa de transferencia de hasta 230,4 kbits/s. En el catálogo de Pilz encontrará los cables con las longitudes necesarias para su aplicación. IO-Link Safety Master y los IO-Link Safety Devices se configuran y parametrizan con la herramienta de configuración de Pilz.

Saber más sobre IO-Link Safety.

¿Necesita más información o tiene preguntas al respecto?  

Resolvemos personalmente todas sus dudas sobre IO-Link Safety. 

Contactar directamente

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: soporte@pilz.es