Seguridad integrada en el accionamiento con PMCprotego DS

Seguridad integrada en el accionamiento con PMCprotego DS

Con Safe Motion, las funciones de seguridad se incorporan directamente en el servoamplificador mediante la tarjeta de seguridad PMCprotego S y representan una solución integrada en el accionamiento para la supervisión de movimientos. La función STO "Par con desconexión segura" forma parte del equipamiento básico del servoamplificador PMCprotego D. Constituye una solución de seguridad flexible y escalable. El propio usuario decide el número de funciones de seguridad que requiere la aplicación.

A diferencia de las soluciones externas, PMCprotego DS puede utilizar tanto las señales de los encóders existentes como magnitudes internas del sistema, p. ej., tensión de los bornes, FEM (fuerza electromagnética) o corrientes del motor para la detección segura de movimientos. Además de un menor volumen de cableado, una solución integrada tiene también la ventaja de reacciones a fallos más rápidas.

Para el ajuste de la máquina, por ejemplo, se dispone de la función "Velocidad reducida segura (SLS)". El convertidor supervisa la velocidad interna y, en caso de fallo, reacciona de manera mucho más dinámica de lo que sería posible con un circuito de supervisión externo con desconexión del accionamiento.

Las ventajas de PMCprotego DS

  • Tiempos de reacción cortos y superdinámicos
  • Tiempos de preparación reducidos, puesta en marcha rápida
  • Seguridad independiente del sistema de encóder
  • Herramienta de software fácil de manejar
  • Alta disponibilidad gracias a funciones Motion Monitoring personalizables
  • Sustitución sencilla de dispositivos mediante tarjeta de memoria SD (configuración de automatización y de seguridad)
  • Diagnóstico integrado PVIS
  • Menos volumen de cableado
  • Más funcionalidad y más confort porque se utilizan magnitudes internas del sistema
  • El nivel de seguridad máximo PL e requiere solo un sistema de retroalimentación estándar

Características de la solución Safe Motion

Ejemplos de aplicaciones de PMCprotego DS

  • Centros de mecanizado, construcción de máquinas
  • Supervisión/seguimiento de procesos
  • Sistemas de transporte sin conductor, p. ej., en almacenes automáticos
  • "Pick & Place" mediante robots en la industria de embalajes
  • Escenotécnica
  • Paletizado
Ejemplos de aplicaciones de PMCprotego DS
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es