Identification and Access Management – I.A.M.

Desde la autenticación de usuarios y la selección de modos de funcionamiento o la seguridad de los datos y la red hasta la gestión de accesos. Proporcionamos seguridad y protección en un solo sistema.

¿Cómo lleva los temas de protección de los trabajadores, protección de responsabilidad civil, productividad y protección de datos? ¿De qué manera logra aumentar su calidad y evitar al mismo tiempo la manipulación de sus instalaciones? ¿Cómo concilia la protección de datos con la de sus trabajadores?

Con el "Identification and Access Management", abreviado I.A.M., ofrecemos una extensa oferta de productos y software, así como soluciones a medida para los retos diarios relacionados con la gestión de accesos. Le ayudamos a organizar los accesos a sus máquinas y los permisos de los trabajadores. Desde una simple autenticación hasta la gestión de accesos complejos, desde la selección funcional segura de modos de funcionamiento hasta la protección electrónica para el mantenimiento. Y naturalmente también a proteger sus valiosos datos contra accesos no autorizados y sus instalaciones contra ciberataques. En Pilz encontrará la solución más adecuada y obtendrá seguridad y protección en un solo sistema.

Por qué I.A.M. es relevante también para el cliente: nuestros cuatro valores clave

Icono Protección de los trabajadores

Protección de los trabajadores

El trabajo debe organizarse de forma que se eviten riesgos para la integridad física y psíquica. Esto, que debería ser una obviedad cuando hablamos de la operación de maquinaria e instalaciones industriales, en la práctica muchas veces no recibe la debida consideración, ya sea de forma consciente o inconsciente.

Con una evaluación de riesgos de Pilz se pueden determinar los niveles de peligro asociados a la maquinaria y las medidas para proteger los accesos a fin de garantizar la protección de los trabajadores. El uso de modos de funcionamiento es, además de las oportunas autorizaciones de acceso en puertas protectoras y la cualificación necesaria del personal, una de las medidas idóneas. La selección de modos de funcionamiento se regula de forma funcional y segura con los productos PITmode y garantiza por medios técnicos que cada trabajador podrá realizar solo las tareas para las que está cualificado, brindando así máxima protección frente a peligros y accidentes.

Protección de responsabilidad civil

Cuando se produce un accidente en el trabajo, inmediatamente surge la cuestión de si haypersonas que puedan considerarse responsables del mismo. Es por ello indispensable que sobre todo la dirección de la empresa y los encargados de producción y mantenimiento implementen medidas adecuadas y comprueben periódicamente su eficacia. En caso contrario, tanto la empresa como los encargados pueden incurrir en responsabilidad por acción u omisión.

Algunas medidas pueden ser, por ejemplo, elegir y cualificar a los trabajadores en función de sus tareas y equiparlos con los medios auxiliares pertinentes. Además de medidas organizativas, se utilizan también soluciones técnicas como, p. ej., la gestión de accesos con PITreader. De esta manera se pueden asignar autorizaciones individuales rastreables en todo momento, temporalmente si es preciso, para determinadas máquinas o procesos.

Icono Protección de responsabilidad civil
Icono Mantenimiento de la productividad

Mantenimiento de la productividad

Las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la maquinaria no deben ir en perjuicio de la productividad de las instalaciones. Las paradas de máquinas – con lesiones o desperfectos de la máquina, en el peor de los casos – son ocasionadas muchas veces por manipulación, operación incorrecta o falta de controles (de acceso). Por medio de responsabilidades claras, las correspondientes autorizaciones y el registro de acciones de los usuarios, se previenen errores y se optimiza la rastreabilidad. PITreader y sus funciones de gestión de accesos constituyen la solución idónea para la seguridad, la protección y el mantenimiento de la productividad de las costosas instalaciones.

Protección de datos

Los continuos cambios en la normativa están trayendo a un primer plano la protección de datos y la seguridad de la red. Ya no es posible una seguridad de las personas completa sin tener en cuenta también los aspectos de protección. Se requiere un concepto de seguridad holístico. El futuro Reglamento de Máquinas, que entrará en vigor en la UE en 2027, tiene por objeto recoger y contemplar debidamente estos requisitos.

Pero ya hoy es fundamental proteger los datos, los conocimientos y los procesos operativos contra accesos no autorizados. Productos inteligentes, como el Firewall industrial SecurityBridge o el interface USB PIT oe USB, brindan en este aspecto seguridad contra amenazas externas en forma de ciberataques o internas, ya sea por negligencia o intencionadas. El PITreader puede utilizarse como factor adicional que permite activar las conexiones de datos solo mediante autenticación temporal.

Icono Protección de datos

Más información:
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es