España | español

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt

Seguridad sin barreras

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt

En procesos de producción que requieren intervenciones activas, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt protegen óptimamente las máquinas e instalaciones. Según el requisito, la barrera fotoeléctrica de seguridad proporciona protección de los dedos, las manos o del cuerpo según EN/IEC 61496-1.

Numerosos accesorios y barreras fotoeléctricas de seguridad con funciones avanzadas, como muting, blanking o conexión en cascada, hacen posible el uso flexible en cualquier máquina.

Nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim: pequeña barrera, gran seguridad

Con su forma estrecha, las PSENopt slim son idóneas sobre todo para aplicaciones con poco margen de espacio y sistemas de puertas. Las barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 2 y tipo 4 cubren la protección de los dedos y las manos, según los requisitos. Gracias a la función de conexión en cascada sin zonas muertas brindan una protección de paso (por encima o detrás) efectiva. Los LED permiten al operador evaluar las principales causas de parada de la máquina y los defectos del sistema. De este modo se reducen los tiempos de parada. Las PSENopt slim son fáciles y rápidas de instalar gracias a los auxiliares de montaje compatibles. Junto con PNOZsigma o PNOZmulti, por ejemplo, las PSENopt slim proporcionan una solución completa segura y económica.

Intervención segura en el proceso de producción. Ventajas de PSENopt

  • productividad incrementada mediante procesos de trabajo ergonómicas
  • ahorro de espacio gracias a dimensiones compactas
  • integración rápida de la barrera fotoeléctrica de seguridad en la instalación
  • facilidad de manejo y mantenimiento de las barreras fotoeléctricas
  • Los campos de protección y la capacidad de detección pueden configurarse en función del proceso
Intervención segura en el proceso de producción

Características de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Características de las barreras fotoeléctricas de seguridad
  • conformidad y homologación según EN/IEC 61508, EN/IEC 61496-1, UL 508
  • diseñado para aplicaciones hasta PL c (tipo 2), PL d (tipo 3), PL e (tipo 4) según EN ISO 13849-1 y SIL CL 1 (tipo 2), SIL CL 2 (tipo 3), SIL CL 3 (tipo 4) según EN/IEC 62061
  • Resolución: protección de los dedos, manos y cuerpo, protección contra acceso

La barrera fotoeléctrica de seguridad para todos los sectores y todas las aplicaciones

Nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad protegen los trabajadores y los productos con seguridad, eficacia y rentabilidad. El campo de protección invisible de la barrera fotoeléctrica de seguridad de infrarrojos protege las zonas peligrosas. La interrupción de un haz de luz desencadena en el acto una orden de desconexión segura.

Las funciones de muting, blanking y/o conexión en cascada abren un amplio abanico de opciones de integrar óptimamente la barrera fotoeléctrica en la instalación. Por esta razón, son idóneos para un gran número de sectores y aplicaciones.

Dentro de carcasas protectoras, la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt alcanza el grado de protección IP6K9K y puede utilizarse en entornos con requisitos higiénicos altos.

Los espejos desvían los haces de las barreras fotoeléctricas de seguridad y permiten cubrir un campo de protección más amplio sin necesidad de usar más barreras. Los postes protectores de nuestras barreras fotoeléctricas de seguridad confieren también protección contra golpes, choques o vibraciones en entornos industriales duros.

La barrera fotoeléctrica de seguridad para todos los sectores y todas las aplicaciones

Pilz, su socio para inspecciones de dispositivos de protección

El organismo de inspección independiente de Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern acreditado conforme a ISO/IEC 17020:2012 por el DakkS ejerce de socio colaborador en la inspección de seguridad internacionalmente reconocida de los dispositivos de protección sin contacto de nuestros clientes.

Más información: Inspección de EPES de Pilz

Pilz, su socio para inspecciones de dispositivos de protección

Aplicaciones sectoriales de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Nuestro programa: Barreras fotoeléctricas de seguridad

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L. Safe Automation
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es