España | español

Dispositivos de campo descentralizados

Módulos descentralizados PSS67, PDP67 y PDP20

Dispositivos de campo descentralizados

Con los módulos de Pilz se alcanza un alto grado de descentralización. Disponemos de dispositivos con grado de protección IP20 (PDP20) e IP67 (PSS67, PDP67) para aplicaciones descentralizadas directamente en el campo.

Los módulos con grado de protección IP67 son resistentes a la suciedad y al agua. Incluyen módulos de entrada con SafetyNET p para integrar en el sistema de automatización PSS 4000 y módulos de entrada para conectar a PNOZmulti. Con los módulos de interface PDP20, Pilz ofrece módulos de interface para rutas de señales cortas a nivel descentralizado en el campo.

Adaptación específica a cada aplicación. Ventajas de los dispositivos de campo:

  • La facilidad de instalación reduce el trabajo de planificación y diseño.
  • Realización sencilla de un sistema de máquina modular.
  • Liberación de espacio en el armario de distribución.
  • Integrado en una carcasa resistente a la suciedad y al agua.
  • Apto para requisitos de higiene exigentes.
Adaptación sencilla a cada aplicación

Descentralizar sencillamente. Características de los dispositivos de campo:

Descentralizar sencillamente
  • Un solo cable para comunicación y alimentación ("plug and play" mediante conectores M12).
  • Diagnóstico sencillo mediante conexión punto a punto entre los módulos.
  • Diagnóstico de los sensores individuales de los módulos.
  • Opción de conexión a diferentes unidades de evaluación.
  • Muchas arquitecturas de automatización realizables.
  • Grado de protección IP20 = protección contra la entrada de cuerpos extraños con un diámetro > 12,5 mm, sin protección contra la entrada de agua.
  • Grado de protección IP67 = hermético al polvo, protección contra inmersión temporal

Sectores

Nuestra gama de productos: Dispositivos de campo descentralizados

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es