España | español

Controles PLC y sistemas de E/S

Dos soluciones para la automatización y la seguridad

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 continúa la historia de éxitos iniciada con la acreditada tecnología PSSuniversal con módulos de control, módulos de cabecera E/S y los módulos E/S correspondientes. La nueva generación Universal se caracteriza por mejoras en el apartado mecánico, el manejo y el diagnóstico.

Controles PLC y sistemas de E/S

PSSuniversal: tecnología acreditada funcionando en todo el mundo

Controles del sistema de automatización PSS 4000

El control PLC PSSuniversal PLC puede funcionar como control autónomo o conectado en red. Combinado con nuestros módulos E/S, ejecuta todas las funciones requeridas.

Módulos de comunicación para sistemas E/S descentralizados

El sistema E/S descentralizado PSSuniversal es la solución para la ampliación de la periferia. Se conecta al control principal como E/S remota.

Módulos de entradas y salidas para controles y módulos de comunicación

Nuestros módulos E/S permiten adaptar los controles y sistemas de E/S a requisitos específicos. Tenga en cuenta: Estamos retirando los sistemas de control PSScompact y PSSmodular de nuestro programa. El control PSSuniversal del sistema de automatización PSS 4000 es la alternativa flexible de alto rendimiento. Le asesoramos a la hora de realizar el cambio.

 

PSSuniversal 2: la siguiente generación

PSSuniversal 2 Módulos de comunicación

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es la solución abierta para la ampliación de la periferia. La integración en la arquitectura de control existente se realiza mediante protocolos de comunicación industrial corrientes.

PSSuniversal 2 Módulos electrónicos

Nuestros módulos electrónicos posibilitan la adaptación personalizada a sistemas existentes de forma sencilla, flexible y granular.

PSSuniversal 2: la siguiente generación

Modularidad y flexibilidad para cada aplicación. Ventajas:

  • Procesamiento de funciones de automatización y seguridad
  • Estructura de sistema modular para máxima flexibilidad.
  • Preparados para numerosas aplicaciones.
  • Amplia selección de módulos para cada necesidad.
  • Cumplen las normas internacionales relativas a la seguridad de las máquinas.
  • Manejo sencillo gracias a un software muy intuitivo.
Modularidad y flexibilidad para cada aplicación

Características técnicas

Características técnicas de los controles PLC y sistemas de E/S
  • Montaje rápido, cambio rápido de módulos (también durante el funcionamiento).
  • Procesamiento digital y analógico.
  • Ethernet en tiempo real SafetyNET p.
  • Sistema abierto.
  • Protocolos de comunicación industriales más usados.
  • Módulos termorresistentes.

Estructura de sistema modular para cualquier requisito

La estructura modular y los numerosos módulos de entradas y salidas permiten a nuestros sistemas de control adaptarse a cualquier requisito. Los sistemas de E/S PSSuniversal descentralizados se utilizan como E/S remotas para el nivel de campo. El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 brinda ahora una solución abierta de segunda generación para la ampliación de la periferia.

El sistema de automatización PSS 4000 dispone de controles programables y configurables para seguridad y automatización. Incluye, por ejemplo, soluciones especiales para el ámbito ferroviario o aplicaciones que requieren un rango de temperatura ampliado. Todos los dispositivos cumplen las normativas internacionales y están perfectamente preparados para numerosas aplicaciones y sectores.

Estructura de sistema modular para cualquier requisito

Aplicaciones sectoriales en todo el mundo

Nuestro programa: Controles PLC y sistemas de E/S

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L. Safe Automation
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es

;