PILZ Inside Automation
Publicar 7 2023 / 27 jul 2023


PNOZmulti 2, el sistema de seguridad configurable más pequeño, se presenta: Dispositivo base standalone PNOZ m C0. Con ocho entradas seguras libremente configurables y cuatro salidas por semiconductor seguras, este extremadamente compacto dispositivo base standalone supervisa hasta cuatro funciones de seguridad de máquinas. Descubra todas las ventajas para su aplicación. Presentamos además el nuevo Pilz Safety Distance Calculator – para estar siempre a la distancia de seguridad correcta.
Diseñar correctamente sistemas de mando relativos a la seguridad

Conozca los procesos y las normativas que regulan el diseño y la evaluación de los sistemas de control relativos a la seguridad. Se pone especial énfasis en las normativas para controles relativos a la seguridad: EN ISO 13849-1 y EN/IEC 62061. Amplíe sus conocimientos sobre principios de diseño y cálculo del nivel de integridad de la seguridad y del nivel de prestaciones.
Más información

Productos

PITmode fusion: Aplicación en MTU Aero Engines

Sistema de selección de modos de funcionamiento y autorización de acceso PITmode fusion aumenta Seguridad y Protección en instalaciones de detección de grietas de Rhode + Wagner
Determinar la distancia de seguridad adecuada

Le ayudamos a calcular la distancia de seguridad de las barreras fotoeléctricas de seguridad con nuestro Pilz Safety Distance Calculator. La distancia requerida se calcula sobre la base de la EN ISO 13855 y sus datos y a continuación se mostrarán directamente los productos compatibles.
El sistema programable de seguridad más pequeño PNOZmulti 2 – dispositivo base Standalone PNOZ m C0

Con solo 22,5 mm de ancho de montaje, el extremadamente compacto dispositivo base Standalone supervisa hasta cuatro funciones de seguridad de máquinas mediante sus ocho entradas seguras libremente configurables y cuatro salidas por semiconductor seguras. Dependiendo de la aplicación, permite implementar requisitos de seguridad (Safety) hasta PL e/SIL CL 3. El nuevo dispositivo base Standalone hace sus máquinas seguras y eficaces.

Servicios

¿Cómo pueden utilizarse vehículos y sistemas de vehículos de guiado automático de manera segura?

Sepa cómo integrar de forma segura un AGV/AGVS en un sistema de flujo de trabajo existente. Amplíe sus conocimientos sobre medidas típicas para la reducción de riesgos y la aplicación de diversas estrategias de seguridad. El curso está dirigido al personal técnico encargado de la seguridad mecánica de AGVS nuevos y existentes, así como a fabricantes, integradores y operadores de AGVS. Desde la aplicación e implementación correcta hasta la evaluación y valoración - Pilz es la apuesta más segura.

Empresa

Pilz y la protección de las personas

Las soluciones de automatización de Pilz protegen en todo el mundo a las personas que trabajan en la construcción de máquinas e instalaciones y en intralogística, tecnología ferroviaria o robótica frente a los posibles peligros derivados del proceso y del entorno de producción. En Pilz priorizamos a las personas y su seguridad.