LogiMAT 2025

Fecha: 11 mar 2025 - 13 mar 2025

Seguridad y protección para aplicaciones intralogísticas

¿Busca asesoramiento y soluciones basadas en productos para la protección de cintas transportadoras, transferencias de material y plataformas móviles en intralogística? Nos encontrará del 11 al 13 de marzo de 2025 en el stand 8B41 del pabellón 8 de la LogiMAT.

En el stand podrá solicitar a nuestros expertos asesoramiento sobre cómo implementar los requisitos de la normativa ISO 3691-4 y el nuevo Reglamento de Máquinas relativos al funcionamiento seguro de plataformas móviles, desde el concepto de seguridad hasta la puesta en marcha y formación de los empleados.

En el stand compartido con la empresa NAiSE GmbH presentamos  además nuestras soluciones para seguridad y protección en la intralogística. Vea en acción el software de intralogística NAiSE junto con el sistema de radar Pilz para la supervisión y gestión dinámica de transporte y procesos de todos los vehículos en la intralogística. Obtener información sobre las otras novedades de la feria.

¿Tiene preguntas para nuestros expertos en intralogística en la LogiMAT? Programe hoy una cita.

Programar cita

Logotipo LogiMAT

Lugar de celebración:

Landesmesse Stuttgart
Messepiazza 1
70629 Stuttgart

Stand compartido con la empresa NAiSE GmbH: pabellón 8, stand 8B41

Nuestros destacados de la feria:

Protección de plataformas móviles en la intralogística

Presentamos en directo nuestra solución de seguridad completa para plataformas móviles autónomas, compuesta por el microcontrol seguro PNOZmulti 2 con funciones para la supervisión de marcha síncrona y excitación de los escáneres láser de seguridad PSENscan. Se utilizan para la conmutación dinámica de zonas de la plataforma móvil.

El Industrial Firewall SecurityBridge  y PITmode para la selección de modos de funcionamiento, compuesto por PITreader con bloque de software en PNOZmulti, ofrecen además un mayor grado de seguridad mediante la prevención de accesos no autorizados.

¿Utiliza AGV guiados por carril en su producción? Tenemos soluciones idóneas también para este tipo de aplicaciones.

Robots autónomos desplazándose en una nave
Robots autónomos desplazándose en una nave; en segundo plano, un hombre que sostiene un ordenador portátil

Asesoramiento y formación para el funcionamiento seguro de AGV según ISO 3691-4

El uso de AGV o AMR en la producción exige implementar los niveles de prestaciones requeridos por la norma ISO 3691-4 para las funciones de supervisión de vehículos, modos de funcionamiento y control de frenado y tener en cuenta las circunstancias locales. Nuestro servicio para el funcionamiento seguro de vehículos autónomos proporciona asistencia a medida para el diseño, la certificación y la puesta en marcha.

Nuestro curso de formación especial transmite conocimientos técnicos sobre requisitos y medidas reductoras del riesgo para el uso conforme de estos sistemas. Las inscripciones para estos cursos de formación avanzada están abiertas.

Gestión de accesos para la protección de áreas de logística

Protección completa, accesos protegidos y un control de accesos claro en las áreas de logística es lo que ofrecen los sistemas modulares de puerta protectora y el sistema Identification and Access Management I.A.M., que regula claramente accesos y responsabilidades y abarca desde la simple autenticación hasta complejas gestiones de accesos. Funciones de seguridad y protección concentradas en un solo sistema: la selección funcional segura de modos de funcionamiento y la gestión de autorizaciones de acceso a máquinas e instalaciones.

Un hombre con casco azul está de pie delante de un robot autónomo y acciona el mando de acceso
Hombre con tablero sujetapapeles y casco de protección en un almacén

Protección de cintas transportadoras y transferencias de material

Para la protección de cintas transportadoras y de transferencias de material en la intralogística se dispone de soluciones de seguridad con diferentes tipos de sensores ópticos. Las barreras fotoeléctricas de seguridad con muting aseguran procesos libres de interrupciones en aplicaciones de introducción y retirada de material sobre una cinta transportadora.

El sistema de radar seguro PSENradar, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt y el microcontrol seguro PNOZmulti 2 controlan conjuntamente la habilitación de acceso a células de robotización para las operaciones de carga. Como medida de protección fiable de instalaciones de transporte se pueden montar también escáneres láser de seguridad PSENscan en posición vertical que, combinados con el microcontrol seguro, conmutan los campos de protección selectivamente según el palet.

Programe una cita con su experto de Pilz.

Datos personales


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es