PROFINET

PROFINET es el estándar Industrial Ethernet desarrollado por la organización de usuarios de Profibus para la técnica de automatización. PROFINET se basa en Ethernet-TCP/IP y completa la tecnología PROFIBUS para aplicaciones que requieren una comunicación de datos rápida a través de redes Ethernet. Se diferencian las clases Non-Realtime (NRT), Real-Time (RT) y Isochronous-Realtime (IRT). PROFINET está estandarizado conforme a IEC 61158 y IEC 61784.

 

 

Comunicación en tiempo real con PROFINET

La comunicación en tiempo real de datos de proceso y alarmas constituye la base para el intercambio de datos en PROFINET-IO. De esta forma se realizan tiempos de ciclo de bus de pocos milisegundos. La función "Isochronous-Realtime" proporciona además una definición precisa del inicio del ciclo del bus, que no puede desviarse más de 1 microsegundo. Generalmente se requiere un modo isócrono preciso en aplicaciones Motion Control.

 

Redundancia de sistema vía Media Redundancy Protocol (MRP)

Mediante la integración de MRP en el estándar PROFINET pueden ejecutarse de forma redundante controles y terminales. Esto es especialmente importante para aplicaciones que requieren un alto grado de disponibilidad de la máquina o instalación.

 

 

Los siguientes grupos de productos llevan un interface PROFINET:

Más información:
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
¿Le ha ayudado este artículo?