IEC/ISO 17305

La normativa  IEC ISO 17305 planificada es una fusión de las normas EN ISO 13849 y IEC 62061 y describirá la seguridad funcional de máquinas e instalaciones y las medidas y los pasos que deben tenerse en cuenta en el proceso.
 

La IEC/ISO 17305 entrará en vigor previsiblemente a partir de 2016

La introducción de la IEC ISO 17305 se ha previsto para el año 2016, con un periodo transitorio de 2 años. Esta "fusión" tendrá aplicación internacional. La meta es la unificación y simplificación, entre otras cosas, mediante la sustitución completa de las normativas EN ISO 13849 y IEC 62061, actualmente paralelas, por la futura IEC ISO 17305.
 

¿Qué normas se sustituirán?

  • EN ISO 13849: la EN ISO 13849 es actualmente la norma principal para el diseño de sistemas de mando relativos a la seguridad en el ámbito de la seguridad de las máquinas. Se ha publicado en el Diario Oficial de la UE como norma armonizada recogida en la Directiva de Máquinas.
  • IEC 62061: la EN o IEC 62061 describe la realización de sistemas de mando eléctricos relativos a la seguridad de máquinas y considera el ciclo de vida completo, desde la fase de diseño a la puesta fuera de servicio. La IEC 62061 aparece también como norma armonizada en el Diario Oficial de la UE.
     

¿Qué ventajas aporta la nueva norma IEC/ISO 17305?

La fusión de ambas normativas en la IEC ISO 17305 simplifica en varios aspectos el trabajo de los fabricantes de máquinas e instalaciones:

  • Simplificación mediante la reducción de dos normas a una sola normativa válida a nivel internacional.
  • Ausencia de cambios sustanciales de procedimiento respecto a las normas actuales. Los fabricantes de máquinas e instalaciones que aplicaban hasta ahora las normas EN ISO 13849 y IEC 62061 no necesitarán modificar completamente su forma de proceder.
  • Los temas se representarán de forma más sencilla y clara.

El objetivo del organismo de normalización competente, en el que están representados también expertos de Pilz, es una solución internacional y económica para máquinas e instalaciones seguras que cumpla las expectativas de los fabricantes de máquinas e instalaciones.