España | español

10BaseT

Estándar Ethernet

  • Velocidad de transmisión: 10 Mbit/s
  • Longitud máx. de segmento: 100 m
  • Medio: cable UTP/STP, 2 pares de hilos, categoría -3, -4, -5
  • Impedancia del cable: 100 ohmios
  • Conexión: conector macho RJ45 de 8 polos (pin 1-2 y pin 3-6)
  • Topología: punto a punto, estrella (vía Hub)

Mediante la definición de 100BaseT se separa la topología física de la lógica. Los datos se transmiten a través del cable por separado en la dirección de envío y de recepción. En 10BaseT, las interrupciones de los cables y los conectores desenchufados, que en cualquier estructura de bus física implica una parada del segmento completo, se limitan a un solo puesto de trabajo.