España | español

Parada de emergencia

Las máquinas e instalaciones han de llevar, de acuerdo con la directiva de máquinas, un dispositivo de parada de emergencia que permita neutralizar o minimizar un eventual peligro en una eventual situación de emergencia. Los dispositivos de mando de parada de emergencia se accionan manualmente en caso de peligro y generan una señal para detener un movimiento peligroso. La emisión de la orden de parada de emergencia provoca el enclavamiento del dispositivo de mando correspondiente. El enclavamiento ha de permanecer activo hasta que se desbloquee manualmente.

Aplicables en todo el mundo, los pulsadores de parada de emergencia PITestop cumplen todas las normativas y reglamentos internacionales relevantes, como EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 y ENISO13850. Aptos para aplicaciones hasta SIL CL 3 según EN/IEC 62061 y PL e según EN ISO 13849-1, cumplen también los requisitos de UL y CE. Ejecutados con el tipo de protección IP65, se desbloquean mediante un giro a la derecha o izquierda. Una banda señalizadora negra alrededor del vástago, que queda tapado al accionar el botón seta, indica la posición de conmutación.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es