Retrofit designa la actualización de una máquina al estado más novedoso de la técnica. Por ejemplo, las prensas tienen generalmente una vida útil más prolongada que otras máquinas. Tras un periodo de uso prolongado pueden producirse deficiencias de seguridad, haberse quedado anticuadas las medidas de seguridad o haber sufrido manipulaciones. Aunque los componentes mecánicos continúen intactos, la técnica de control y de accionamiento ha quedado desfasada. Un retrofit actualiza la prensa al último estado de la técnica y permite aumentar considerablemente la productividad.
Retrofit
Retrofit permite utilizar más tiempo las máquinas antiguas
Mediante procesos de retrofit debidamente planificados y realizados, pueden equiparse máquinas antiguas con la más moderna técnica eléctrica, de control y de seguridad. Los costes son claramente inferiores que en el caso de una nueva inversión. El retrofit no sólo hace que la máquina vuelva a ser segura, sino que aumenta también la productividad y la disponibilidad. La reconversión se amortiza en poco tiempo porque la producción vuelve a funcionar de manera eficaz y sin interrupciones.
Retrofit para un funcionamiento seguro y económico
Un exhaustivo análisis de la técnica y del sistema determina qué debe formar parte del retrofit y qué significan las posibles modificaciones técnicas para el funcionamiento seguro y económico. La reconversión de una máquina implica generalmente una nueva evaluación de riesgos y una identificación CE.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es