España | español

Barrera fotoeléctrica de seguridad

¿Qué es una barrera fotoeléctrica de seguridad?

Por barrera fotoeléctrica de seguridad se entienden cortinas fotoeléctricas de seguridad provistas de varios haces individuales y que se utilizan en aplicaciones hasta la categoría de seguridad PL e. Al igual que las cortinas y barreras fotoeléctricas de seguridad, las barreras fotoeléctricas de seguridad con salidas por semiconductor son aptas para toda clase de aplicaciones tipo 2 y 4 según EN/IEC 61496-1/-2 y aplicaciones tipo 3 según EN/IEC 61496-1. 


Ámbitos de aplicación de las barreras fotoeléctricas de seguridad

Las barreras fotoeléctricas de seguridad se utilizan en sectores y aplicaciones que exigen una productividad elevada e intervenciones del operador durante el proceso. Por ejemplo, prensas, máquinas de embalar, centros de mecanizado, instalaciones robóticas, líneas de montaje e instalaciones de transporte en las que se utiliza una cortina fotoeléctrica de seguridad.


Barreras fotoeléctricas de seguridad de Pilz

Las cortinas fotoeléctricas de seguridad PSENopt Advanced ofrecen además la posibilidad de realizar muting, blanking y/o conexión en cascada con una sola barrera fotoeléctrica de seguridad. El hecho de que en el software PSENopt Configurator sea posible visualizar los haces individuales simplifica enormemente la alineación y supervisión de las barreras fotoeléctricas de seguridad y la rapidez de diagnóstico minimiza los tiempos de reacción.


 Más información:
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es