España | español

100BaseTX

Estándar Ethernet

  • Velocidad de transmisión: 100 Mb/s
  • Longitud máx. de segmento: 100 m
  • Medio: cable UTP, 2 pares de hilos, categoría -5
  • Impedancia del cable: 100 ohmios
  • Conexión: conector RJ45 de 8 polos
  • Topología: punto a punto, estrella (vía Hub)

 

Mediante la definición de 100BaseT4 se separa la topología física de la lógica. Los componentes como cables, bases de enchufe mural RJ45, panel de conexiones, etc. deben estar dimensionados para una velocidad de transmisión de 100 MHz según la categoría 5.

  • Hub
  • Categoría
  • Segmento
  • Topología