España | español

EN ISO 12100. Guía para la fabricación de máquinas seguras

EN ISO 12100

La EN ISO 12100 ofrece a los diseñadores una vista general completa de la fabricación de máquinas que son seguras para su uso previsto. En la norma EN ISO 12100 se resumen en gran medida las normas EN ISO 12100-1 y -2, además de la EN ISO 14121-1.

El concepto de la seguridad de máquinas contempla la aptitud de una máquina para ejecutar las funciones previstas en el curso de su vida útil, habiéndose reducido adecuadamente el riesgo. La primera parte de la norma EN ISO 12100 tiene por objeto describir los peligros básicos y facilitar al diseñador la identificación de peligros relevantes y significativos.

Contenidos de la EN ISO 12100

Peligros que deben tenerse en cuenta:

  • Peligros mecánicos
  • Peligros eléctricos
  • Peligros térmicos
  • Peligro por ruido
  • Peligros derivados de vibraciones
  • Peligros derivados de radiaciones
  • Peligros derivados de materiales y sustancias
  • Peligros derivados de la omisión de principios ergonómicos en el diseño de máquinas

 

Normas relevantes adicionales además de la EN ISO 12100

En la norma armonizada EN ISO 12100 se definen procedimientos importantes de sistemas y partes de sistemas de mando relativas a la seguridad de máquinas e instalaciones. Sobre la base de esta norma fundamental, otras normas armonizadas como EN ISO 13849-1/-2, EN 61508 y su norma sectorial EN 62061 asociada, describen el diseño, la estructura y la integración de partes de sistemas de mando y dispositivos de protección relativas a la seguridad.

Normas similares