Un resguardo fijo es una parte de una máquina que garantiza protección mediante un obstáculo físico. El dispositivo de protección puede consistir en una valla de protección, una barrera, cubiertas, etc. Puede estar soldado, pegado o montado con elementos de fijación (pernos, remaches, etc.). Los resguardos fijos dificultan físicamente el acceso a la máquina.
Resguardos fijos
Normativas para resguardos fijos
Según lo especificado en la Directiva de Máquinas, las fijaciones de los resguardos fijos solo deben poder soltarse o desmontarse con herramientas. Una vez desmontados los dispositivos de protección, los elementos de fijación deben permanecer conectados con la máquina o con los dispositivos de protección. Los resguardos no deben permanecer en posición de protección después de soltar los elementos de fijación.
Alternativas a dispositivos de protección
Si no es posible o razonable emplear resguardos, se utilizan soluciones de control. Éstas desconectan la máquina o la conmutan por otros medios a un estado seguro si una persona se aproxima a una fuente de peligro. La última opción es la técnica de seguridad indicativa: en las instrucciones de uso o en la máquina se advierte, por ejemplo, sobre peligros residuales.
Normas para resguardos fijos
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 14120 |
Seguridad de las máquinas |
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es