España | español

Dispositivos de protección

Dispositivos de protección

Los dispositivos de protección no impiden el acceso y la entrada a la zona peligrosa de la máquina pero, al activarse, desconectan de forma segura los movimientos peligrosos. Ejemplos de estos dispositivos de protección: barreras fotoeléctricas de seguridad, rejas fotoeléctricas de seguridad, escáneres, alfombras sensibles o mandos a dos manos.

Protección contra la (nueva) puesta en marcha intempestiva de una máquina

Los dispositivos de mando a dos manos evitan lesiones en las manos y otras partes del cuerpo. La activación de la función de la máquina/orden de control es posible solo utilizando las dos manos que, en esta operación, se encuentren en posición segura.

 

Normas para dispositivos de protección

Norma Título
EN 61496-1

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 1:
Requisitos generales y ensayos

IEC 61496-2
EN 61496-2

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 2:
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos de protección opto-electrónicos activos (AOPDs)

CLC/TS 61496-3

Seguridad de las máquinas
Equipos de protección electrosensibles. Parte 3:
Requisitos particulares para equipos que utilizan dispositivos opto-electrónicos activos sensibles a las reflexiones difusas (AOPDDRS)

EN ISO 13855

Seguridad de las máquinas
Posicionamiento de los dispositivos de protección en función de la velocidad de aproximación de partes del cuerpo humano

EN 574

Seguridad de las máquinas
Dispositivos de mando a dos manos. Aspectos funcionales
Principios para el diseño

ISO 13856 -1/-2/-3

Seguridad de las máquinas. Dispositivos de protección sensibles a la presión
Principios generales para el diseño y ensayo de
Parte 1: Alfombras y suelos sensibles a la presión
Parte 2: Bordes y barras sensibles a la presión
Parte 3: Parachoques, placas, cables y dispositivos similares sensibles a la presión

 

¿Desea más información? La encontrará en el capítulo 4.3. El Compendio de seguridad en inglés le ofrece conocimientos sobre la seguridad de la maquinaria.

Compendio de seguridad