España | español

Sensores

Escáner láser de seguridad PSENscan

¿En qué se diferencia una aplicación vertical de una horizontal?

Si el escáner láser de seguridad PSENscan gira más de 30° respecto a la horizontal, la aplicación se considera vertical. En este caso, el escáner láser debe considerar puntos de referencia (similares al SafetyEYE) para detectar posibles giros del dispositivo. A diferencia de SafetyEYE, el punto de referencia puede ser un objeto aleatorio que esté situado dentro del radio del escáner y no requiere marcas especiales. En una futura versión, PSENscan será compatible con aplicaciones verticales.