España | español

¿Qué tipos de licencia de PNOZmulti existen?

Licencias y versiones
Además del paquete de software, se precisa una licencia válida para poder utilizar todas las funciones del PNOZmulti Configurator. Sin una licencia válida, PNOZmulti Configurator funciona solo en versión Demo. Existen licencias adaptadas a cada tipo de requerimiento:

  • Licencia básica: Licencia monopuesto, emitida para un solo titular (necesario especificar el nombre de la empresa y el emplazamiento/proyecto).
  • Licencia de usuario: Licencia económica para un puesto de trabajo suplementario, emitida para el titular de una licencia básica.
  • Licencia Lite: Licencia limitada a la utilización con los dispositivos base PNOZ m0p y PNOZmulti Mini en una estación de trabajo.
  • Licencia multiusuario: Licencia multipuesto diferenciada en función del número de puestos de trabajo (hasta 25, 50, 100 y más de 100).
  • Licencia de proyecto: Licencia para utilizar el software en un marco contractual limitado.
  • Licencia de actualización básica/usuario/multiusuario/proyecto: Licencia económica para titulares de una licencia y cambio a una versión de software más reciente.
  • Licencia de duración limitada: Licencia básica limitada a 2, 3 o 4 meses


Cada tipo de licencia está disponible como versión completa o de servicio.

  • Versión completa: La versión completa permite acceder a todas las funciones de una licencia.
  • Versión de servicio: La versión de servicio de una licencia es idónea para tareas de servicio y mantenimiento. La versión de servicio ofrece solo acceso limitado a funciones de edición.
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
Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es