España | español

Actualización de firmware módulo de cabecera PSS 4000

Ejemplo: Actualización de firmware de la versión FW 1.5.0 a la 1.6.0

Actualizar el firmware del módulo de cabecera PSS 4000:

  • Compruebe si la tarjeta SD está insertada en el dispositivo PSS 4000.
  • Conecte su PC directamente con el módulo de cabecera PLC o el módulo de cabecera E/S.
  • Cambie el campo de direcciones IP de su PC al que tiene el dispositivo (ejemplo PC:169.254.1.5 y PSS:169.254.1.1).
  • Encienda el botón del PSS 4000.
  • Inicie PAS4000.
  • Haga clic en el botón "Editor de red online".

 

  • A continuación, haga clic en la parte superior derecha sobre "Escanear red".
  • El proceso de escaneado puede tardar un tiempo.
  • Ahora se mostrará su dispositivo. Si las luces de la línea del dispositivo parpadean, la conexión se ha establecido correctamente. Solo entonces podrá actualizar el firmware.
  • Seleccione el archivo de firmware correspondiente a su módulo de cabecera PSS 4000 (ejemplo: PSSu_H_PLC1_FS_SN_SD-1_6_0)
  • Haga clic en "Abrir" para continuar.
  • Se cargará el archivo de paquete de firmware.
  • Haga clic en "OK".
  • Cargue el archivo ZIP de firmware para el módulo de cabecera PSS 4000.
  • Para ello, haga clic con el botón derecho en su dispositivo.
  • Seleccione "Cargar archivo de paquete de firmware".
  • Inicie la actualización del firmware.
  • Para ello, vuelva a clicar con el botón derecho sobre su dispositivo.
  • Seleccione "Actualizar firmware".

Downloads

  • Haga clic en "Sí" para continuar.
  • Se inicia la actualización del firmware.
  • Este proceso puede tardar un tiempo.
  • El firmware se ha actualizado correctamente.

Descargas