España | español

Controlar y visualizar

Terminales de operador PMI

¿Dónde se configura la dirección IP del PMI 5?

Seleccione el área "Network and Dial-up Connections" en la opción "Setup". La dirección IP se puede ajustar en "ONBOARD ETHERNET #1".

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: soporte@pilz.es