España | español

Sensores

Interruptores de seguridad magnéticos sin contacto PSENmag

¿Por qué hay solo algunos PSENmag adecuados para la conexión serie y cuál es la diferencia respecto a los PSENmag en cuanto a la conexión individual?

  • Los PSENmag para conexión individual llevan una resistencia interna para limitar la corriente de conmutación. Esto alarga la vida útil de los contactos. Si se conectan en serie varios interruptores de seguridad PSENmag para conexión individual, aumenta la resistencia y el dispositivo de evaluación no arranca.
  • El PSENmag para conexión serie no lleva resistencia interna. En estos interruptores, la corriente la limita el interface múltiple PSEN ix1.