PSSuniversal: módulos de comunicación para sistemas E/S descentralizados.

Solución a medida para cada aplicación.

Módulos de comunicación para sistemas E/S descentralizados.

Los módulos de comunicación de PSSuniversal permiten realizar numerosas aplicaciones. Combinados con los módulos E/S de PSSuniversal, los módulos pueden funcionar como E/S remotas para el nivel de campo. De este modo se obtiene una solución óptima para la ampliación a medida de la periferia. Para la conexión a un control superior se utilizan protocolos de comunicación industriales corrientes. Con los módulos especiales PSSuniversal E/S, la función E/S remota está disponible también como parte del sistema de automatización PSS 4000.

Solución a medida para cada aplicación. Ventajas:

  • Comunicación con el nivel de control mediante protocolos de bus de campo corrientes.
  • Las funciones relativas a la seguridad y/o de automatización se procesan de forma descentralizada a nivel de campo.
  • Disponibilidad óptima gracias a la desconexión de bloques segura.
  • Puesta en marcha rápida y configuración sencilla mediante test de periferia independiente.
  • Tiempos de reacción cortos y ausencia de reacciones.
  • Solución económica para la conexión a un control central.
Solución a medida para cada aplicación.

Puesta en marcha rápida y sencilla. Vista general de características.

Puesta en marcha rápida y sencilla.
  • Funciones seguras y de control de automatización físicamente combinadas pero con partes lógicas separadas.
  • Diseñado íntegramente conforme a la categoría 4 según EN 954-1 y SIL 3 según IEC 61508, además de otras normativas internacionales.
  • Configuración sencilla con nuestro software.
  • Reducción de tiempos de conmutación.
  • Módulos termorresistentes.

Comunicación sin reacción mediante desconexión de bloques segura.

Con la desconexión de bloques segura se desconecta la tensión de alimentación a un grupo de salidas de automatización (p. ej., varios motores) cuando se produce un suceso peligroso. De esta forma se garantiza la desconexión segura de una parte completa de la instalación sin que esto interrumpa el funcionamiento de otras partes en caso de producirse un evento potencialmente peligroso (se acciona, p. ej., el pulsador de parada de emergencia).

Configuración rápida mediante el PSSuniversal Assistant

Configure el sistema en unos pocos pasos mediante "drag & drop" (arrastrar y soltar): El PSSuniversal Assistant es la herramienta de configuración inspirada en la práctica. El PSSuniversal Assistant es gratuito. Con la adquisición de la licencia correspondiente puede habilitarla para tareas de programación.

Comunicación sin reacción mediante desconexión de bloques segura.

Perfectamente adaptados a las aplicaciones de cada sector.

Nuestra gama de productos : PSSuniversal, módulos de comunicación

Módulos de comunicación PSSuniversal en el sistema de automatización PSS 4000

Módulos de comunicación PSSuniversal E/S para realizar aplicaciones de automatización y orientadas a la seguridad en el sistema de automatización PSS 4000.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Asistencia técnica

Teléfono:
Correo-e: soporte@pilz.es