Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6D000024","name":"PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
La imagen real puede variar
PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 5m
Número de producto: 6D000024
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos,
conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara
PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: ... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos, conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 5 m
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Impedancia característica K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Capacidad de línea espec. K1 | 49 pF/m |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. |
2
3 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 8 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn dorado |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Longitud cable | 5 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Categoría del cable K1 | Cat5e |
Color envoltura exterior 1 | verde mate RAL 6018 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.6 mm |
Sección de los conductores | 0.22 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Trenzado K1 | 4x twisted pair |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Trenzado de cobre estañado |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20236 |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
No contiene halógenos | Sí |
Libre de halógenos según norma |
EN 50267
IEC 60754 CEI 20-37 |
Resistencia a aceites | resistente |
Resistencia a aceites s. norma |
VDE 0472 parte 803 A/B
HD 22.10 S1 UL 1581 |
Propiedades ignífugas |
CSA FT-1
IEC 60332-1 CEI 20-35 EN 50265 UL VW1 |
Par tornillo de bloqueo | 0,6 Nm |
Peso neto | 363 g |
Peso bruto | 373 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548096798 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |