text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN sc cable CAT5e M12-8sm/M12-8sm, 10m

Número de producto: 6D000025
Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos, conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: ...  Más

Unidad

Disponible en breve

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Cable de conexión, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, apantallado, 8polos, conector macho recto M12, a conector macho recto M12, cable de conexiónpara PSENscan Master-Subscriber, longitud del cable: 10 m

Homologación CE  
UKCA  
 
Intensidad asignada 2  A
Impedancia característica K1 100 Ohm ± 15 Ohm  
Capacidad de línea espec. K1 49 pF/m  
Temperatura ambiente -30 - 80  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
3  
Tipo conector 1 Conector macho M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Código de conector macho M12 1 codificación A  
Tipo de conector macho 2 Conector macho M12 8 polos  
Forma tipo de conector macho 2 recto  
Código de conector macho M12 2 codificación A  
Mat. anillo rosc. con. macho 1 CuZn niquelado  
Mat. anillo rosc. con. macho 2 CuZn niquelado  
Superf. contacto material 1 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Superf. contacto material 2 CuZn, Ni b/Au 0,2 gal.  
Material de la junta FPM  
Material conectores macho CuZn dorado  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 PP (9Y)  
Longitud cable 10  m
Material superf. pantalla K1 Sn  
Categoría del cable K1 Cat5e  
Color envoltura exterior 1 verde mate RAL 6018  
Color de la carcasa negro  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 7.6  mm
Sección de los conductores 0.22  mm²
Sección de conductor AWG K1 24  
Trenzado K1 4x twisted pair  
Apantallado K1 sí  
Tipo de apantallado K1 Trenzado de cobre estañado  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20236  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
No contiene halógenos Sí  
Libre de halógenos según norma EN 50267  
IEC 60754  
CEI 20-37  
Resistencia a aceites resistente  
Resistencia a aceites s. norma VDE 0472 parte 803 A/B  
HD 22.10 S1  
UL 1581  
Propiedades ignífugas CSA FT-1  
IEC 60332-1  
CEI 20-35  
EN 50265  
UL VW1  
Par tornillo de bloqueo 0,6 Nm  
Peso neto 699  g
Peso bruto 705  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Entrada SCIP disponible sí  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548096804  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272791  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
Volumen 3.146