Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
La imagen real puede variar
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
Número de producto: 632013
Cable, adaptador, IP67, conector hembra M12, negro, recto, 5 polos,código
A a conector macho M12, negro, recto, 4 polos (emisor) /
8 polos (receptor), código A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarillo,
aux... Más
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Cable, adaptador, IP67, conector hembra M12, negro, recto, 5 polos,código A a conector macho M12, negro, recto, 4 polos (emisor) / 8 polos (receptor), código A, PUR, 0,15 m, 8× 0,25 mm², amarillo, auxiliar de conexión para conversión de barreras fotoeléctricas deseguridad PSENopt/1 a PSENopt II, set de 2 piezas para emisor y receptor, VPE 2 uds.
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 2 A |
Resist.carac. cable K1 | 78 Ohm/km |
Resist. carac. cable K1 | 78 Ohm/km |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho M12 4 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Código de conector macho M12 2 | codificación A |
Tipo de conector macho 3 | Conector hembra M12 5 polos |
Forma tipo de conector macho 3 | recto |
Código de conector macho M12 3 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 2 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 3 | GD-Zn, Ni |
Mat. anillo rosc. con. macho 4 | GD-Zn, Ni |
Material carcasa conector 3 | TPU, UL 94 HB |
Material carcasa conector 4 | TPU, UL 94 HB |
Superf. contacto material 1 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 2 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 3 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Superf. contacto material 4 | Ni b / Au 0,2 gal. |
Material de la junta | FPM |
Material conectores macho | CuZn |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Material conductor K2 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Mat. aislam. cable K2 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | Li9Y11Y |
Tipo de cable K2 | |
Longitud cable | 0.15 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color envoltura exterior 2 | amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Material envoltura de cable 2 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Capacidad de arrastre cable 2 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 3 x Ø |
Radio flex. (al instalar) K2 | 3 x Ø |
Radio flex. mov. continuo K2 | 10 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.2 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Trenzado K1 | 8 hilos alrededor de relleno |
Trenzado K2 | 8 hilos alrededor de relleno |
Apantallado K1 | no |
Apantallado K2 | no |
Número de hilos | 8 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20549 |
Homologaciones del cable K2 | UL AWM-Style 20549 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 HB |
Homologaciones del conector 2 | UL 94 HB |
Homologaciones del conector 3 | UL 94 HB |
Homologaciones del conector 4 | UL 94 HB |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas | cULus 20549 |
Par tornillo de bloqueo | 0,6 Nm |
Peso neto | 53 g |
Peso bruto | 59 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548096590 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
Volumen | 0 |