Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176933","name":"Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Cable Hiperface DD4plug>ACplug:L5,5m
Número de producto: 8176933
Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> round connector;
12-pin suitable for all PMC servo controllers (DD4, DD5, protego);
Length 5.5m;
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 80 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M23 E 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificado a 0° |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho HD-Sub-D 15 p. |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Longitud cable | 5.5 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | gris |
Material envoltura de cable 1 | PVC |
Trenzado K1 | twisted pair |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 640 g |
Peso bruto | 740 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548106688 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023191 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |