Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177190","name":"PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
PMCcable M2/C2B3/Lxx/4Q0/S1
Número de producto: 8177190
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round
connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x
(2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCt... Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.40 round connector 8-pin M40 SpeedTec; No. of wires and cross section (4x4.0+1x (2x1.5)) suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.75…K to SZ.82…K; Length in accordance with customer specifications.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 60 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M40 8 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector enchufable PC5 6 pol. |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Sn |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | naranja |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 13.7 - 14.5 mm |
Sección cable de datos K1 | (4 x 4,00 + 2 x 1,5) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 400 g |
Peso bruto | 460 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-9.1 |
ETIM Version | ETIM-7.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |